Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Big Data and Business Intelligence Course drivs av MADE

MADE är ett kompetenscenter för Industri 4.0 som simulerar en digital fabrik, skapad för att genomföra orientering, utbildning och slutförande av tekniköverföringsprojekt med italienska företag, särskilt små och medelstora företag, i Industri 4.0-frågor. En teknisk samtalspartner som företag kan kontakta för att få stöd under den digitala övergången mot en smart fabrik, med målet att hålla sin profil hög, konkurrenskraftig och hållbar. MADE4.0 är en verklighet skapad av MISE (Italiens ministerium för ekonomisk utveckling) och samordnar 25 europeiska digitala innovationsnav för de mest konkurrenskraftiga europeiska regionerna som står för mer än 30% av tillverkningsindustrins mervärde i EU.

Varför Använd data för att generera värde för ditt företag?

Från den betydande mängden data som genereras och överförs till deras analys: tack vare emulering och simulering av produktionsanläggningar och administrativa och produktionskontrollfunktioner är det möjligt att uppskatta den betydande mängden data som genereras och överförs i en fabrik. Vidare kommer det att undersökas hur dessa kan analyseras snabbt, massivt och kombineras för att generera värde för ens verksamhet.
Utbildningsmodulerna innehåller följande innehåll:
Internet of Things - High-Performance Computing (HPC) - Moln- och tjänsteorienterade arkitekturer - Cloud Computing och Cloud Manufacturing - Produktdatahantering - Cyber Security - Statistiska och probabilistiska modeller baserade på användning av big data-analys - Artificiell intelligens.

Fördelar

  • Deltagarcertifikat utfärdat av MADE - Competence Center i4.0
  • Kursen är berättigad till italienska statliga subventioner och kan täckas upp till 100%
  • Upptäck de rabatter som finns tillgängliga för ditt företag

Utvalda funktioner