Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SEM3 Branch Circuit Meters & Tillbehör?

SEM3 är ett modulärt grenkretsmätningssystem som levererar noggrannhet i intäktsklass, flexibel kommunikation och förkonstruerad integration i Siemens panelkort, växlar, PDU, RPP, busskontakter och eftermonterade höljen för underfakturering och energiinsikt.Portföljartiklar:

  • Controller med inbäddade webbsidor, Modbus RTU/TCP, BACnet (tillval); övervakar upp till 45 moduler
  • es: standard 1% eller hög 0,2% noggrannhet (ANSI C12.20)
  • Mätarställ: 3, 6, 9, 15, 21 positioner
  • Strömtransformatorer: solid eller delad kärna, 50—2000 A godkänd för subfakturering av NYC PSC och California CDFA; NRTL certifierad enligt ANSI C12.20.
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Viktiga fördelar

Förenkla underfakturering för flera klienter

Förlita dig på kompakt, integrerad mätning med NYC PSC- och California CDFA-godkännanden för att stödja fakturering av hyresgäster i kommersiella fastigheter och flerfamiljsfastigheter.

Minska installationsavtrycket

Snap-in-moduler och rackalternativ passar behoven med låg, medelhög eller hög densitet, vilket minskar utrymmet jämfört med mätare och möjliggör eftermonteringsprojekt.

Anslut till befintliga system

Använd Modbus RTU/TCP med tillval BACnet plus SNMP och NTP för att mata EPMS-, SCADA- eller byggnadsautomationsplattformar utan komplexa gateways.

Utvalda funktioner