QP-brytare
Siemens QP-brytare ger enkla plug-in-anslutningar i Siemens-kapslingar och den tidsbesparande Insta-Wire-funktionen. Siemens erbjuder tre AIC-betyg för dessa brytare: QP @ 10K AIC, QPH @ 22K AIC och HQP @ 65 K AIC.
Siemens termiska magnetiska strömbrytare för bostäder skyddar dina kraftdistributionssystem. Vi erbjuder en rad produkter för elsäkerhet och effektivitet.
Skydda elektriska kretsar från överströmmar och kortslutningar. Våra lösningar förhindrar skador på utrustningen, minskar elektriska faror och optimerar driften genom att snabbt avbryta felströmmar.
QP-brytare förenklar installationen med enkla plug-in-anslutningar och Insta-Wire, vilket sparar tid. Duplex- och QS-brytare optimerar panelutrymmet och effektiviserar kabeldragningen med kompakta, sidokopplade konstruktioner.
Förenkla installationen med enkla plug-in-anslutningar för Siemens-kapslingar. Använd Insta-Wire-funktionen för att spara installationstid. Välj bland olika AIC-betyg och konstruktioner för att möta dina systembehov.
Maximera panelutrymmet med våra kompakta lösningar. Kombinera flera stolpar i en enhet för att minska belastningscentret och panelutrymmen. QS 225 Amp-brytare passar 100 Amp QP-utrymmen för att undvika påfyllningsplattor.
Förenkla kabeldragningen med vår sidokopplade design och ta bort 'S-böjningar'. Få robust skydd med 100K AIC-flexibilitet och serieklassificeringar.
Siemens QP-brytare ger enkla plug-in-anslutningar i Siemens-kapslingar och den tidsbesparande Insta-Wire-funktionen. Siemens erbjuder tre AIC-betyg för dessa brytare: QP @ 10K AIC, QPH @ 22K AIC och HQP @ 65 K AIC.
Dessa platsbesparande HACR-klassade brytare finns i tre konfigurationer: 1-polig 120V duplex, 2-polig 120/240V triplex och 2-polig 120/240V Quadplex.
Exklusiv sidokabeldesign sparar utrymme och undviker 'S-böjningar'. QS 225 Amp-brytare passar 100 Amp QP-utrymmen för att undvika påfyllningsplattor. Få 100K AIC-flexibilitet från 100-225 ampere, med 100K till 10K-serieklassificering.