Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför huvudbrytare för bostäder?

Siemens huvudbrytarsatser (MBK) omvandlar Siemens lastcenter till flexibla, kodklara elnät med konvertibel, inverterbar installation i en kompakt, fältbeprövad design — vilket hjälper entreprenörer att påskynda installationer, minska SKU:er och hålla uppgraderingarna kompatibla.

Portfölj exempel:

  • MBK200A, 1-fas, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1-fas, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-fas, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3-fas, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Viktiga fördelar

Förenkla panelkonverteringar

Konvertera Siemens-lastcentraler till huvudbrytare på några minuter med kitbaserad hårdvara och tydliga instruktioner, vilket minimerar stilleståndstiden vid eftermonteringsjobb.

Minska lagerrisken

Använd konvertibla, inverterbara konstruktioner som täcker topp- eller bottenmatning och en rad förstärkarklassificeringar så att färre SKU:er tjänar fler applikationer.

Öka kodförtroendet

Lita på UL 489-listade huvudbrytarsatser konstruerade för Siemens lastcenter för att stödja kompatibla bostadsinstallationer.

UTVALDA FUNKTIONER

Kom igång