Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför fjärrkontrollpanel?

Siemens fjärrkraftpaneler levererar skalbar strömfördelning med hög densitet för moderna datacenter. Med värden från 250 A till 1 200 A, stöd för upp till 336 kretsar och integrerad mätning och övervakning hjälper RPP operatörerna att utöka kapaciteten, förbättra synligheten och upprätthålla drifttiden på ett utrymmesbesparande fotavtryck.

fjärrströmspanel-epecrppa001-r06-c01-produkt-og-1200x630

Viktiga detaljer

Ampacity

250A till 1200A

Kretsar

Finns i enkel, dubbel, fyrkonfiguration (upp till 336 kretsar)

Spänning

208Y/120 till 600Y/347 VAC

Kommunikation

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Kortslutningsgrad

Upp till 65 KaiC

Compliance

UL 891 listad

Utvalda funktioner

Utforska ytterligare resurser

RPP-flygblad

Siemens fjärrkraftpaneler ger skalbar strömfördelning med hög densitet för datacenter. Med flexibla konfigurationer, integrerad övervakning och tillförlitlig prestanda maximerar de drifttid, synlighet och kapacitet.