Konfigurerbar distributionsarkitektur
Stöder flera brytare ramstorlekar och utgångskonfigurationer för att matcha applikationsbehov. Rymmer upp till 12 150/250AF, 8 400/600AF eller 6 800/1000AF-brytare för flexibel strömfördelning.
Siemens PDU:er levererar flexibel, högpresterande strömfördelning för datacenter, samlokaliseringsuppbyggnad och edge-distributioner. De är utformade för snabb driftsättning och kan konfigureras efter platsspecifika krav och hjälper operatörerna att snabbt skala kapacitet samtidigt som tillförlitligheten, skyddet och synligheten upprätthålls över kritiska belastningar.
Konfigurerbar mätning, distributionslayouter och anslutningsalternativ hjälper till att anpassa varje PDU till anläggningens krav samtidigt som den stöder tillväxt med hög densitet i företagsmiljöer, hyperskala, samlokalisering och kantmiljöer.
Siemens PDU:er är byggda på Siemens 3VA-strömbrytare med gjutna hölje och robust panelkortsteknik och ger tillförlitlig och effektiv strömfördelning som hjälper till att hålla driftskritiska IT-belastningar igång.
Inbyggd integration med EPMS och BMS via Modbus eller BACnet ger realtidsövervakning och handlingsbar insikt i effektprestanda, kapacitet och viktiga elektriska parametrar.
Effektvärdering | 300-1250 kVA |
Ingångsspänning | 240 V, 480 V, 600 V |
Utgångsspänning | 480/277V, 415/240V, 208/120V |
Kortslutningsgrad | Upp till 100 KaiC |
Kommunikation | Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3 |
Standarder | UL 891-listad, transformator listad enligt UL 1561 |
Stöder flera brytare ramstorlekar och utgångskonfigurationer för att matcha applikationsbehov. Rymmer upp till 12 150/250AF, 8 400/600AF eller 6 800/1000AF-brytare för flexibel strömfördelning.
Intäktsklassad ingångsmätning med tillval av gren, utgångskrets, strömkvalitet och transformatortemperaturövervakning hjälper operatörerna att förbättra synligheten, övervaka belastningen och fatta välgrundade kapacitetsbeslut.
LSI- och LSIG-utlösningsenheter finns tillgängliga för alla distributionsbrytare, vilket hjälper användare att anpassa skyddsstrategin till applikationsbehov samtidigt som man upprätthåller säker och pålitlig strömfördelning för kritiska nedströmsbelastningar.
Siemens PDU:er är konstruerade för krävande miljöer och flexibel installation med upp till 100 kAIC-kortslutningsgrad, luftkyld konvektion, topp- eller bottenkabelinmatning och drift från 0—40 °C.
Kontinuerlig värmeövervakning och integrerat överspänningsskydd som tillval ger ökat förtroende för operatörer som söker större motståndskraft, medvetenhet om utrustningen och skydd för kritisk infrastruktur.
Siemens PDU:er tillhandahåller flexibel, skalbar strömfördelning för datacenter, samlokalisering och kantplatser. Med anpassningsbara konfigurationer, tillförlitlig prestanda och avancerad övervakning stöder de IT-miljöer med hög densitet.