Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför välja en Microgrid Integrated Switchboard?

Genom att förena kraftdistribution och styrning av mikronätet till en enda integrerad plattform tillåter MIS kunderna att modernisera sin energistrategi samtidigt som driftsäkerheten upprätthålls från dag ett. MIS är utformad för driftskompatibilitet och möjliggör betydligt kortare ledtider, större förtroende för energibolag och flexibilitet att utvecklas när energibehovet förändras. Siemens samarbetar med kunder under hela livscykeln — från tidig planering och energiengagemang till idrifttagning och långsiktig drift — för att säkerställa motståndskraftig prestanda och regelförtroende.

Viktiga fördelar

Sömlös integration

  • DER-integrationsverktyg, generator, solenergi och batterilagring
  • Leverantörsagnostiskt tillvägagångssätt för DER-integration
  • Intelligent övervakning och styrning med SICAM A8000
  • HMI 22-tums pekskärm för intuitiv användning

Intelligent styrning och automatisering

  • Automatisk islandning, svartstart och funktion för behovsrespons
  • Övervakning och kontroll i realtid av förnybara energikällor, lagring, laddare för elbilar, generatorer och laster
  • Avancerat skydd och säkerhet med SIPROTEC-relä

Flexibel och kompatibel

  • Inomhus (NEMA 1) och utomhus (NEMA 3R) konfigurationer
  • Tillgängliga UL 891-växelkonfigurationer
  • UL 3141 Power Control System-klar arkitektur och IEEE 2030.7

Utvalda funktioner

Branscher

Select...

Mikronätsintegrerad växel i datacenter

Alltid påslagen ström för verksamhetskritiska operationer. Datacenter använder MIS för att integrera elkraft, reservgenerering, batterilagring och förnybar energi i en enda intelligent plattform. Med realtidsövervakning, automatiserad styrning och islandningsfunktioner hjälper MIS till att upprätthålla drifttid, stödja växande strömbehov, förbättra energieffektiviteten och minska risken för kostsamma avbrott.

SIVACON 8PS- lDatasystem: kraft för morgondagens datacenter, enkelt och plug & play

Vanliga frågor