Siemens mätarkombinationer blandar pålitlig prestanda med framåtblickande innovation. De är byggda för säkerhet, enkel installation, långsiktig kvalitet och hållbarhet.

Siemens mätarkombinationer blandar pålitlig prestanda med framåtblickande innovation. De är byggda för säkerhet, enkel installation, långsiktig kvalitet och hållbarhet.

Vår grundläggande design av mätaruttag har förblivit konsekvent, vilket återspeglar vårt engagemang för tillförlitlighet och säkerställer att installatörer, elbolag och husägare kan räkna med Siemens produkter år efter år.
Siemens utvecklas ständigt och integrerar nya funktioner och tekniker för att möta kraven från moderna energisystem, inklusive solintegrering, laddning av elbilar och uppdaterade lagkrav.
Siemens mätprodukter stöder ett brett spektrum av bostadsbehov från nybyggnation till serviceuppgraderingar, inklusive mätaruttag, mätarnät och kombinationer, tillfällig ström och mer.
Detta alternativ är idealiskt för överliggande och underjordiska applikationer och har en 1-fas, 3-tråds 120/240V AC och tillgängliga 100A, 125A, 150A, 175A, 200A och 320A klassificeringar. De flesta produkter är UL-listade och 22 000 AIC-klassade.
Denna mätarkombination har också en 1-fas, 3-tråds 120/240V AC med ytterligare tillgängliga kontinuerliga värden. Horn- och spakbypassprodukter finns tillgängliga, och många produkter har en sidogångjärnsdörr med en skruvborttagning.
Siemens nya Inhab Meter Combination med RapidFLX-teknik erbjuder oöverträffad flexibilitet för installation av solpaneler, laddning av elbilar, batterier eller ytterligare elektriska belastningar - en framtidsklar lösning för föränderliga energibehov.