Siemens familj av belysningspaneler distribuerar effektivt ström för belysningskretsar, med konfigurationer upp till 800A.
Vår flexibla design och innovativa funktioner löser olika installationsutmaningar och effektiviserar projekt. Använd P1 omonterade belysningspaneler genom auktoriserade distributörer för kortare ledtider.
Vår portfölj av panelskivor inkluderar:
- P1 Lighting Panels: finns i 250A och 400A max konfigurationer, både fabriksmonterade och omonterade paneler och grenbrytare från 15A till 125A.
- P2/P3 Lighting Panels: finns i upp till 600A huvudbrytare och 800A huvudklackskonfigurationer och grenbrytare från 15A till 250A.
- Koordinationspaneler: tillgängliga för behov av smältbara lösningar och krav på smal bredd.