Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför tunga säkerhetsbrytare?

Våra kraftiga säkerhetsbrytare ger pålitlig kretskontroll och frånkoppling för olika elektriska system. Dessa omkopplare ger säkerhet och driftskontinuitet i olika industriella och kommersiella miljöer. Förhindra elektriska faror och stärka systemets integritet med säker, effektiv effektstyrning. Snabb tillverkning och brytning och synlig bladväxling förbättrar förarens säkerhet och förenklar underhållet.

A Siemens heavy-duty safety switch with a 100A rating and model number SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Viktiga fördelar

Uppnå tillförlitlig prestanda

Upplev robust applikationsflexibilitet med våra kraftiga säkerhetsbrytare. Detta säkerställer att din verksamhet fungerar smidigt och anpassar sig till olika behov.

Förenkla installationen

Dra nytta av nya optimerade kapslingar som erbjuder enklare installation. Denna design effektiviserar din installationsprocess, minskar tid och ansträngning samtidigt som du säkerställer en säker och effektiv elektrisk anslutning.

Förbättra säkerheten

Prioritera säkerheten med våra nya icke-smältbara kortslutningsströmmar. Vi testar och dokumenterar dessa för noggrannhet med 3VA brytare för att ge tillförlitligt skydd under hela produktens livslängd.

UTVALDA FUNKTIONER