Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför allmänna säkerhetsbrytare?

Allmänna säkerhetsbrytare ger tillförlitlig prestanda för matningskretsar som är märkta 240V AC eller mindre. Använd dessa omkopplare i applikationer med standardkrav och typiska servicevillkor.

Projektbehoven varierar, vilket kräver specifika switchkonfigurationer för platsbesparande konstruktioner eller gott om ledningar. Vårt utökade sortiment av allmänna säkerhetsbrytare löser denna utmaning genom att erbjuda olika alternativ som anpassar sig till dina unika projektkrav.

Den uppdaterade GD Switch-serien är som följer:

• GD Compact-serien

• GD Plus-serien

• GD MAX-serien

Viktiga fördelar

Förenkla installationen

Dra nytta av ökat trådböjningsutrymme och tangentiella utslag i 100-600A-klassificeringar. Denna design påskyndar installationen, vilket gör ditt jobb enklare och effektivare.

Få flexibilitet

Välj strömbrytare i 2- och 3-poliga versioner, tillgängliga i både smältbara och icke-smältbara utföranden. Välj mellan typ 1- och 3R-kapslingar för att uppfylla dina specifika applikationskrav.

Öka säkerheten

Förlita dig på nya kortslutningsströmmar (SCCR) för icke-smältbara säkerhetsbrytare i kombination med 3VA-brytarledningen. Vi prioriterar din säkerhet och noggrannhet under hela produktens livslängd.

Utvalda funktioner