Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SB frontanslutna växlar?

Siemens SB frontanslutna växlar levererar robust, modulär strömfördelning på 400A—6000A. Frontåtkomst effektiviserar layouter och minskar installationsansträngningen medan UL 891- och NEMA PB‑2-designen säkerställer tillförlitlig prestanda i krävande anläggningar.

Portfölj:

  • SB1: applikationer med begränsat utrymme, upp till 2000A
  • SB2: ökad kapacitet och tillval, upp till 4000A
  • SB3: anpassade konfigurationer, upp till 6000A

Viktiga fördelar

Optimera fotavtrycket

Monteras direkt mot en vägg med alla avslutningar tillgängliga framifrån, vilket eliminerar bakre frigång för trånga elektriska rum.

Påskynda installationen

Modulära sektioner och fabriksintegrerade alternativ förenklar layouter, minskar kabeldragningen och minskar installationstiden och kostnaderna för nybyggnation och eftermontering.

Skala kraften på ett säkert sätt

Skydd 400A—6000A med UL 891- och NEMA PB‑2-överensstämmelse, tillval Type 3R-kapslingar och bussstöd upp till 200 kA för miljöer med höga fel

Utvalda funktioner