Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Resurser för elektrotekniska konsulter

Hitta våra verktyg och resurser för elkonsulter som Voltage Drop Calculator, Conduit Fill Calculator, Division 26 Specifications och White Papers.

SpecWriter Online är tillgängligt nu!

Det nya verktyget SpecWriter från Siemens ger konsultingenjörer friheten att bygga och anpassa en specifikation. Inga fler dagar med att kopiera och klistra in ett orddokument och sedan redigera efteråt. SpecWriter låter dig bygga den exakta specifikationen som du behöver och det är gratis!

Solkällans anslutningar till elmatade växlar

Solväxelriktare har blivit vanliga ingångar till UL891-strömmatade växlar. Detta dokument refererar till NEC edition 2023 för att beskriva regler för var växelriktaringångar kan anslutas, deras nödvändiga överströmsskydd och växel genom bussregler. Inkluderat är exempel på beräkning av strömstyrka via buss. Dess avsikt är att hjälpa till med att konfigurera växlar som är byggbara och uppfyller NEC.

När du behöver para ihop MCCB med din WL - använd 3VA!

  • Kompakt design
  • Omfattande urval av universella tillbehör
  • Värmemagnetiska och elektroniska utlösningsenheter
  • Avancerade ETU-funktioner som DAS, kommunikation och mätning.
  • Läs mer om 3VA
3VA-WL
Select...

Specifikationer för division 26

26 25 00 Slutna bussenheter — Specifikationer för division 26

I detta avsnitt definieras lågspänningsmätaren för användning i kWh intäktsklass multikundmätning för användning i den elektriska växelströmsutrustningen enligt beskrivningen i enrads- och/eller stigerritningarna.

26 09 13 03 50 Övervakning av elkraft — underfakturering av hyresgäster

26 25 00 Slutna bussenheter — Division 26 Specifikationer

Detta avsnitt definierar lågspänningsbussar inomhus och utomhus, beslag och plug-in-enheter för användning i växelströmssystem, nominella 600 V eller mindre.

26 25 00 Slutna bussenheter

Specifikationsresurser för laddare för elfordon

Kraven i Avtalet, Division 26 gäller för Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) som kallas Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC enligt specifikationen och som visas på kontraktsritningarna ska tillhandahållas och installeras enligt avtalet.

Dra nytta av våra tjänster

Här hittar du viktig information, dokument och adresser som rör lågspänningsdistribution och elinstallationsteknik.

Select...