Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför LOGO! TD?

Den nya LOGO! TDE ger en 4,3-tums färgpekskärm direkt till maskinen — för tydlig statussynlighet, intuitiv användning och visualisering på enheten utan extra HMI. Konstruerad och konfigurerad helt inom LOGO! Mjuk komfort V9.

Med säker kommunikation till LOGO! 9 Grundmodul, bildstöd och anpassad branding för ett konsekvent OEM-utseende, LOGO! TDE är det dedikerade operatörsgränssnittet för LOGO! 9 applikationer.

Ökad synlighet direkt på maskinen

Den 4,3-tums färgpekskärmen med en upplösning på 480 × 272 px ger statusmeddelanden, larm och nyckelparametrar tydligt och överskådligt — vilket minskar svarstider och förarfel i fältet.

Anpassad branding för ett professionellt OEM-utseende

LOGO! TDE stöder Custom Branding - vilket gör det möjligt för OEM-tillverkare att tillämpa sin egen företagsidentitet direkt på skärmen, utan ytterligare HMI-hårdvara eller komplex systemarkitektur.

Säker kommunikation till LOGO! 9

LOGO! TDE ansluter till LOGO! 9 Grundmodul via krypterad, säker kommunikation — skyddar operatörsåtkomst och maskindata mot obehörig interaktion.

Viktiga specifikationer

Display

4,3" resistiv färgpekskärm

Upplösning

480 × 272 pixlar

Ethernet-portar

2 × Ethernet

Bildstöd

Ja — bilder och fritt konfigurerbara meddelandetexter

Kommunikation

Säker, krypterad kommunikation till LOGO! 9 Grundmodul

Ingenjörskonst

Konfigurerad via LOGO! Soft Comfort V9 inkl. simulering

Utvalda funktioner

Vanliga frågor