Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför LOGO! Komma igång?

LOGO! Startpaket är allt-i-ett-paket utformade för att hjälpa dig att enkelt komma igång med LOGO! logikmodul för små automatiseringsuppgifter. Dessa kit ger omfattande support genom en kombination av den senaste hårdvaran och programvaran så att du enkelt kan realisera kompletta applikationer. Packa helt enkelt upp, koppla in och komma igång med en komplett, uppdaterad lösning skräddarsydd efter dina behov. Du kan direkt ladda ner respektive kretsprogram och anpassa dem till din applikation med LOGO! Programmeringsprogramvara för mjuk komfort. Efteråt kan du enkelt överföra ditt program till LOGO! via en PC eller Ethernet-kabel och använd den.

A person is sitting in front of a computer screen, typing on the keyboard, with a cup of coffee on the desk.

Utvalda funktioner