Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
LOGO! 9
INDUSTRIELL AUTOMATION

LOGO! - Logikmoduler för vardagsautomation

LOGOEN! portföljen erbjuder kompakta logikmoduler, kommunikations- och expansionsmoduler samt intuitiv programvara för vardagsautomation. Med LOGO! 9, Everyday Automation går in i nästa generation: uppkopplad, skalbar och säker genom design - samtidigt som den förblir lika enkel som någonsin.

LOGO! 9 - Vardagsautomation. Omtänkt.

Enkelt, uppkopplat och kraftfullt — LOGO! 9 levererar smart automatisering för små system, från uppgifter på maskinnivå till byggnadskontroll. Inkluderar:

  • Grundläggande moduler: Kompakta styrenheter för enkel automatisering — med eller utan display
  • Expansionsmoduler: Modulär I/O-flexibilitet — anslut digitala eller analoga ingångar och utgångar efter behov
  • Kommunikationsmoduler: Ethernet-aktiverade tillägg för sömlös anslutning — håller hela I/O-kapaciteten tillgänglig
  • Driftsenheter: LOGO! TDE — en ny 4,3" färgpekskärm för meddelanden, larm, systemstatus och parametrar direkt på maskinen
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfigurera, simulera och distribuera i ett verktyg på Windows, macOS och Linux
LOGO9 with deactivated Display

Varför LOGO! ?

Snabbt att starta

Enkel installation, enkel kabeldragning och intuitiv konstruktion - igång på nolltid.

Gjord för vardagsautomation

Den perfekta passformen för små automatiseringsuppgifter och fristående applikationer inom ett brett spektrum av användningsfall.

Flexibel och skalbar

Väx lokalt med upp till 64 digitala ingångar, 60 digitala utgångar och 16 analoga kanaler — och skala vidare via nätverks-I/O utan att byta plattform.

Kompakt, effektiv och kostnadseffektiv

Alla automatiseringsfunktioner du behöver, packade i en kompakt och ekonomisk lösning — nu med säkerhet inbyggd från början.

LOGO! 9

Everyday Automation har utvecklats — det handlar inte längre bara om att byta. Det innebär att ansluta, visualisera och skydda. LOGO! 9 stiger för att möta dessa krav: mer prestanda, en modern användarupplevelse, effektiv konstruktion och säkerhet inbyggd från början — utan att ge upp enkelheten och kostnadseffektiviteten hos en logisk modul.

LOGO! 9 är rätt passform för fristående applikationer som behöver utrymme att växa. Det gör konstruktionen snabbare och mer flexibel, ger drift och visualisering direkt till enheten och uppfyller dagens säkerhetsstandarder direkt ur lådan.

Fördelar

  • Mer kraft och applikationsutrymme — mer prestanda och I/O-utrymme för att hålla jämna steg med växande applikationer
  • Modern drifts- och visningsupplevelse — tydlig statusöversikt, snabb diagnostik och intuitiv användning på enheten
  • Effektiv och flexibel konstruktion — en enhetlig installation för snabbare projektleverans och enklare teamsamarbete
  • Security & Sustainability by Design — inbyggt skydd för säker, pålitlig drift och servicevänliga uppdateringar

Utforska produkter

LOGOEN! Portföljen innehåller allt du behöver för snabb, enkel och platsbesparande automatisering — inom industri, konstruktion av kontrollpaneler och byggapplikationer.

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna