Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX drivs av LEAM Technologies

LEAM Technologies är ett nystartade företag som bildades av Münchens tekniska universitet. De erbjuder en industriell kantbaserad lösning för att utöka 3D-skrivare i storformat med temperaturövervakning och aktiv kontroll. Detta gör det möjligt att bearbeta tekniskt krävande plaster som PEEK eller liknande med storformatsskrivare i första hand. Tekniken används främst inom energi-, bil-, flyg- och rymdindustrin och allmän maskinteknik.

Varför Förbättra lagrets vidhäftning i stort format AM?

DEMEX löser problemet med otillräcklig skiktvidhäftning i additiv tillverkning i storformat. Systemet använder ljus som genereras av högeffektiva lysdioder för att värma substratet lokalt. Ljuset är fokuserat på en plats framför munstycket. Den optimala temperaturen för skiktbindning säkerställs vid gränssnittet utan att riskera stabilitet. På grund av synligt, bredspektrumljus undviker DEMEX lasersäkerhetsbestämmelser.
Delar tryckta med DEMEX visar isotropa egenskaper för draghållfasthet eftersom det svaga gränssnittet mellan skikten elimineras. Tekniken kan användas med vilken termoplastisk polymer som helst och är relevant för krävande applikationer, där PEEK, PEI, PESU eller andra högpresterande polymerer bearbetas.
DEMEX kan eftermonteras på alla nya eller befintliga storformat 3D-skrivare och integreras med standardkommunikationsgränssnitt.
LEAMs produkt på Siemens Industrial Edge utökar värdeandelen från Siemens Numerical Control till Edge Computing och kvalitetssäkringsprogramvara i framtida LFAM-maskiner.

Spot av fokuserat ljus genererat av DEMEX

Fördelar

  • Få isotropa delegenskaper
  • Skriv ut på kalla ytor
  • Övervaka temperaturer under utskrift och lagra för senare analys

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

En storformat 3D-skrivare för DEMEX att installeras på

DEMEX systemhårdvara