Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan drivs av Lambda Function

Lambda Function accelererar digital transformation inom avancerad tillverkning genom att leverera AI-drivna CNC-programmerings- och bearbetningslösningar. Vår programvara integreras sömlöst med CAM-system för att optimera verktygsbanor, automatisera beslutsfattande och möjliggöra sluten inlärning — vilket hjälper tillverkare att minska variabiliteten, förbättra effektiviteten och skala expertkunskap mellan team.

Varför Accelerera NX CAM-programmering med AI-tillägg?

Lambda Functions AI-assisterade CNC-programmering (gratisplan) hjälper Siemens NX CAM-användare att påskynda programmeringen och förbättra konsistensen. Det betjänar CNC-programmerare och tillverkningsingenjörer genom att tillhandahålla AI-drivna rekommendationer för verktygsval, skärparametrar och bearbetningsstrategier - vilket minskar installationstiden, eliminerar gissningar och standardiserar bästa praxis.

Fördelar

  • Snabbare programmering: Minskar CNC-programmeringstiden genom AI-driven automatisering.
  • Förbättrad konsistens: Standardiserar beslut på verkstadsgolvet för att minimera variationen mellan programmerare och skift.
  • Smartare beslut: Ger datastödda rekommendationer för verktyg, parametrar och strategier för att förbättra delkvaliteten och verktygslivslängden.
  • Enkel användning: Integreras sömlöst i Siemens NX CAM med minimal installation eller utbildning som krävs.

Utvalda funktioner

fallstudie

Påskynda tiden till marknaden och undanröja flaskhalsar

Minskar programmeringstiden med upp till 70% i NX CAM

LF AI CNC genererar 1 373 strategier, 1 028 verktygs- och parameterförslag med 92,9% adoption, tar bort flaskhalsar, möjliggör förstagångsprogram, påskyndar inlärning och standardiseringsmetoder.

Verkliga applikationer

Select...
AI-assisterad CNC-programmering för flyg- och rymdindustrin

AI-assisterad CNC-programmering för flyg- och rymdindustrin

Den generativa programmeringsfria planen hjälper rymdteam att prova AI-assisterad CNC-programmering för komponenter som motorfästen och strukturella hus. Generera optimerade verktygsbanor, simulera bearbetning och validera strategier. Ett riskfritt sätt att öka hastigheten, noggrannheten och kvaliteten.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

NX CAM v2312 och nyare

Stabil internetanslutning; Private Cloud & GovCloud-distributioner stöds