Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic drivs av Koettermann

Köttermann har producerat flexibla stållaboratorieutrustningslösningar nära Hannover i mer än 75 år. Här skapas skräddarsydda komponenter som förenklar det dagliga laboratoriearbetet, säkerställer hållbar laboratoriedrift och en säker miljö. Den skräddarsydda utrustningen inkluderar laboratoriemöbler och dragskåp, säkerhets- och farliga materialskåp samt en mängd olika medieförsörjningslösningar.
Nationella och internationella kunder stöds av över 150 anställda med ett heltäckande serviceerbjudande från planering till underhåll. Sex säljbolag och handplockade handelspartners distribueras över hela världen för att uppfylla kundernas krav.

Varför Bekväm kontroll av rökskåp?

Köttermanns multifunktionella TouchTronic kontrollpanel kombinerar säker dragskåpsstyrning och nödvändiga övervakningsfunktioner ännu effektivare för enklare hantering. Alla funktioner är ergonomiskt anpassade till aktiviteterna och processerna i dragskåpet och kan manövreras med en hand. Tack vare den moderna IPS-panelen kan den tydliga och lättlästa pekskärmen manövreras med laboratoriehandskar av olika tjocklekar. Ett lätt tryck på fingret är allt som behövs för att komma in i önskad inställning - ytan är motsvarande beröringskänslig. En unik egenskap hos nya TouchTronic är displayen för farliga ämnen: Tidigare märktes farliga ämnen på dragskåpet med en anteckning eller etikett, men nu visar displayen dem digitalt. Användare väljer lämpliga varningssymboler från de välbekanta GHS-föreskrifterna (Global Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) och skriver in ytterligare kommentarer direkt.

Köttermann Inhouse

Fördelar

  • Ergonomisk: Alla dragskåpsfunktioner kan styras enkelt med TouchTronic
  • Snabb Hög processorkraft under drift
  • Individuellt Konfigurera funktioner för att passa ditt arbete
  • IPS-pekskärm Högkontrastskärm, kan manövreras med handskar
  • Display för farliga ämnen visar alla synliga farliga ämnen som används.
  • Förenkla din vardag

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar