Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard drivs av Koettermann

Köttermann har producerat flexibla stållaboratorieutrustningslösningar nära Hannover i mer än 75 år. Här skapas skräddarsydda komponenter som förenklar det dagliga laboratoriearbetet, säkerställer hållbar laboratoriedrift och en säker miljö. Den skräddarsydda utrustningen inkluderar laboratoriemöbler och dragskåp, säkerhets- och farliga materialskåp samt en mängd olika medieförsörjningslösningar.
Nationella och internationella kunder stöds av över 150 anställda med ett heltäckande serviceerbjudande från planering till underhåll. Sex säljbolag och handplockade handelspartners distribueras över hela världen för att uppfylla kundernas krav.

Varför Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Rökskåp extraherar energiintensiv, konditionerad luft från laboratoriet. En genomtänkt produktdesign bidrar till att minska driftskostnaderna samtidigt som man bibehåller samma säkerhetsnivå. Köttermann EcoPlus dragskåp kräver ett lågt luftvolymflöde tack vare sin speciella luftteknik och design. Med ett rekommenderat, konstant volymflöde på 275 m³/h per meter dragskåpsbredd förbrukar lågenergskåpet cirka 30 procent mindre frånluft än ett vanligt dragskåp på marknaden. Detta sparar upp till 1 000 euro i driftskostnader per år. Mittpunkten är den unika flödestekniken, som minskar luftvolymflödet samtidigt som alla säkerhetskrav uppfylls. Standarderna är motsvarande höga: i robusthetstestet för bedömning av dragskåpens prestanda ligger testgassprängningen i EcoPlus 70 procent under det gränsvärde som BG RCI kräver för dragskåp.

220823_Köttermann Låggenergieabzug EcoPlus.jpg

Fördelar

  • Minskar driftskostnaderna med upp till 30 procent beroende på rumsförhållandena
  • Hållbarhet och hållbarhet tack vare stål som material
  • Gott om plats för apparater tack vare särskilt stort inre djup
  • Anpassad gas-, vatten- och elutrustning
  • Flödesoptimerat frånluftssystem

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

PCon-planering: bestäm vilka funktioner ditt framtida dragskåp kommer att ha.