Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards drivs av Koettermann

Köttermann har producerat flexibla stållaboratorieutrustningslösningar nära Hannover i mer än 75 år. Här skapas skräddarsydda komponenter som förenklar det dagliga laboratoriearbetet, säkerställer hållbar laboratoriedrift och en säker miljö. Den skräddarsydda utrustningen inkluderar laboratoriemöbler och dragskåp, säkerhets- och farliga materialskåp samt en mängd olika medieförsörjningslösningar.
Nationella och internationella kunder stöds av över 150 anställda med ett heltäckande serviceerbjudande från planering till underhåll. Sex säljbolag och handplockade handelspartners distribueras över hela världen för att uppfylla kundernas krav.

Varför Allroundmaskiner för allmänt bruk ?

Många olika typer av laboratorie- och laboratorieaktiviteter kräver anpassningsbara dragskåp. Därför lyssnar vi noga och ger dig detaljerade råd. För varje applikation konfigurerar vi ett dragskåp enligt dina specifika behov så att du kan arbeta säkert. Ditt arbete avgör också vilken typ av dragskåp du behöver. Köttermann bänkskåp är din perfekta följeslagare om du letar efter en allroundare och arbetar med organiska lösningsmedel eller kalla eller utspädda syror.

Rökskåp av bänktyp_Pharma

Fördelar

  • Behovsorienterat: Laboratoriedökskåp utformade för dina applikationer
  • Kostnadseffektivitet: Minimal förbrukning med maximal säkerhet
  • Stort innerdjup ger gott om utrymme för utrustning
  • Sido- eller främre serviceanslutningar för enkel tappning av vatten, gas etc.
  • Användbart bänkskivdjup över genomsnittet
  • Dragskåp för lågt i tak med unik låg installationshöjd (2250 mm)

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar