Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards drivs av Koettermann

Köttermann har producerat flexibla stållaboratorieutrustningslösningar nära Hannover i mer än 75 år. Här skapas skräddarsydda komponenter som förenklar det dagliga laboratoriearbetet, säkerställer hållbar laboratoriedrift och en säker miljö. Den skräddarsydda utrustningen inkluderar laboratoriemöbler och dragskåp, säkerhets- och farliga materialskåp samt en mängd olika medieförsörjningslösningar.<br/>Nationella och internationella kunder stöds av över 150 anställda med ett heltäckande serviceerbjudande från planering till underhåll. Sex säljbolag och handplockade handelspartners distribueras över hela världen för att uppfylla kundernas krav.

Varför Smarta Köttermann-dragskåp med Siemens-integration?

Moderna laboratorier står inför utmaningen att harmonisera säkerhet, effektivitet och hållbarhet. En viktig komponent i detta är säker och energieffektiv kontroll av dragskåp. Med integrationen av intelligenta Siemens-komponenter i Köttermanns dragskåp har en helhetslösning skapats för att optimera och övervaka energiförbrukningen i laboratoriemiljöer. Köttermann kombinerar högsta säkerhetsstandard med intelligent Siemens fastighetsautomation - för framtidssäker laboratorieteknik ”Made in Germany”.

Kravet på exakt lufthantering driver kontinuerligt utvecklingen av smarta byggnadsteknologier. De modulära Siemens-komponenterna - från VAV-systemet och spjället till effektbrytare, närvaro- och fönstersensorer och anslutning till Desigo CC smarta byggsystem - skapar ett system som är flexibelt, säkert och nätverksanslutet. Alla funktioner kan styras digitalt på ett användarvänligt sätt via Köttermann TouchTronic dragskåps kontrollpanel.

25523-Köttermann-bildzusammenstellung-Laborabzug

Fördelar

  • Variabel volymflödeskontroll: Optimerad luftteknik med visuella och akustiska signaler.
  • Minskade driftskostnader: Automatisk volymflödeskontroll och tidsstyrd uttagsavstängning sparar energi - även över natten och på helgerna.
  • Maximal säkerhet: tack vare skärmens automatiska stängningsfunktion (AutoProtect) samt larm- och temperaturövervakning.
  • Intelligent övervakning: Exakt registrering av luftflöden, fönsterbågens position, närvaro, energiförbrukning och driftsstatus. Ingen ytterligare manöverenhet krävs - alla funktioner kan styras centralt via Köttermann TouchTronic.
  • Framtidssäkrade nätverk: enkel integration i Siemens Desigo CC fastighetshanteringssystem.

Utvalda funktioner

Case Study

111224_KoettermannRepha_Web-9

Repha Biofarmaceutika

De växande rumsliga kraven ledde till en omfattande omdesign av Rephas laboratorieanläggningar. Projektet inleddes snabbt och nära
samordning med arkitekter och laboratorieplanerare.