Varför Lab Noggrann och prisvärd insikt om vattenkvalitet?
KETOS är unik jämfört med någon annan vattenkvalitetsinstrument på marknaden eftersom den kan ge kunderna självkalibrering som eliminerar behovet av manuell intervention, flexibilitet att byta/lägga till/ta bort parametrar i ett system, kontrollera testfrekvensen och arbeta med en menydriven tjänst med över 36+ parametrar att välja mellan och tillgodose ens fluktuerande behov. KETOS har specialutvecklat över 48 metoder för avkänning med labbprecision över ytvatten, dricksvatten, avloppsvatten, grundvatten, producerat vatten, processvatten och mer.. Med sin banbrytande teknik i 100% automatisering av provtagning, avkänning, dubbelriktad kommunikation, analys, tidigt varningssystem och handlingsbara AI-insikter kan KETOS leverera data när som helst, var som helst till hands. Ketos tar bort kostnader för underhåll, service, kunskapsrampning, reparationer, reservdelar, köpa förbrukningsvaror eller oroa sig för budgetar att köpa och egen arbetsintensiv, dyr utrustning.
Fördelar
- 300%-400% Förbättring av synlighet av data jämfört med sond och manuell testning
- Min. 40% arbetseffektivitet uppnås med manuell provtagning och kalibrering eliminerad
- 0 överträdelser av efterlevnaden när de övervakas av KETOS SHIELD, 24/7 med tidiga varningar
- Labb, arbetskraft, material, reglering, undvikande av driftstopp - Driftsbesparingar
- Omfattande datahantering med KETOS + tredjepartsdata för handlingsbar intel
- Co2-minskning, Ökning av återanvändning av vatten, påfyllning av akvifer, behandlingseffektivitet