Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Taxi & PHV services and ridehailing drivs av Karhoo

Karhoo förenar licensierade flottor med Travel & Hospitality varumärken för att skapa smarta mobilitetslösningar över hela världen. Deras Mobility Exchange-plattform tillhandahåller produkter (API/SDK och COTS microsites) som gör det möjligt för partners att erbjuda mobilitet på sina webbplatser och appar via en marknadsplats med över 1,8 miljoner fordon över hela världen. Karhoo stöds av Mobilize, Renaults nya mobilitets- och energitjänstvarumärke.

Varför ”Mobilitetsplattform för taxi, PHV och ride hailing”?

-4000 flottor
-2 miljoner fordon
1500 städer i 125 länder
-Teknisk stack inklusive API för efterfrågan, mobila SDK:er och verktyg för resenärer/agentbokning

Fördelar

  • Plattformen stöder resebokning, spårning och avveckling i stor skala
  • Anslutning till tusentals licensierade flottor i alla storlekar och former runt om i världen
  • Starka befintliga partnerskap