Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Robot accuracy consulting drivs av iSiOS

Isios GmbH är ett ingenjörsföretag specialiserat på industriell automation och robotik, med en kärnkompetens inom avancerad CNC-robotkalibrering. Vi tillhandahåller sofistikerade lösningar för att avsevärt förbättra noggrannheten och prestandan hos industrirobotar. Med hjälp av exakta mätsystem och egenutvecklad programvara identifierar och kompenserar Isios för geometriska och kinematiska fel, vilket säkerställer maximal positioneringsnoggrannhet. Denna kapacitet är avgörande för tillverkning med hög precision, minskning av skrotnivåer och förbättring av den totala produktionskvaliteten. Våra kalibreringstjänster och omkalibreringssystem gör det möjligt för företag att maximera effektiviteten och tillförlitligheten hos sina robotsystem, vilket leder till överlägsna resultat i krävande applikationer.

Varför Gör din robotapplikation korrekt!?

Isios förbättrar industrirobotarnas absoluta noggrannhet genom att mäta och kompensera avvikelser med hjälp av komplexa modeller.
Förutom kalibreringstjänster erbjuder Isios omkalibreringssystem som gör det möjligt för kunder att övervaka och återställa noggrannheten i sina system oberoende. Portföljen omfattar även kalibrering av externa axlar (t.ex. linjära spår eller lägesställare som roterande lutningstabeller) och exakt bestämning av verktygets mittpunkt, till exempel på frässpindlar.
Isios tillhandahåller omfattande rådgivning om alla aspekter av robot- och processnoggrannhet. Krävande kunder över hela världen förlitar sig på dessa lösningar — särskilt för applikationer som tidigare krävde specialanpassade maskiner.

Isios mätmaskinvara på en kolumn

Fördelar

  • Oöverträffad noggrannhet: Gå bortom vanliga robotgränser. Ta itu med högprecisionsuppgifter som en gång reserverats för dyra verktygsmaskiner.
  • Ingen omundervisning: Återställ dig snabbt efter krascher eller byten. Inga tidskrävande manuella ställningsjusteringar.
  • Proaktiv övervakning: Upptäck precisionsdrift innan den träffar dina delar.
  • Sömlös SINUMERIK integration: Realtidskompensation utan extra hårdvara. Full kontroll via SINUMERIK Operate.

Utvalda funktioner