Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Visionport the Multi-Camera Inspection System drivs av Invisium

Invisium GmbH är ett visiontech-företag känt för sina avancerade lösningar inom logistik.

invisiums VisionPorts är ett multifunktionellt kamerasystem som är utformat för att omedelbart känna igen varor och kvaliteter av alla slag när de passerar igenom.
Utrustade med 2D-, 3D- och molnbaserad AI-teknik registrerar dessa skannergateways streckkoder, kvantiteter och kvaliteter ”i farten” för oöverträffad spårbarhet och transparens.

Dess Software är anpassningsbar för alla typer av optisk uppfattning och därför är dess lösningar anpassade för varje enskild efterfrågan.

Varför Palettskannersystem för identifiering och räkning av objekt?

Genomdrivningsskannrarna är byggda för speditörer för att få digital data direkt vid grindarna.
Detta kan vara på den inkommande sidan, för att bevisa försändelser eller på den utgående sidan för att tillhandahålla bevis på leveransernas kvalitet.
Lösningen vänder sig till första detaljhandlare och fordonsleverantörer som levererar stora volymer varor till butiker eller tillverkare i hög skala.
Lösningen är 100% automatisk.

Fördelar

  • I farten producerar vi digital data direkt vid portarna, utan processändringar.
  • Programvaran ger insikter i cirkeltider och kvantiteter av lastbärare.
  • Inga processkronor behövs.

Utvalda funktioner

Case Study

Industriellt tak med metallkanaler och balkar

360° hantering av lastbärare

Återanvändbara lastbärare som pallar, nätlådor och lådor används för att minska förpackningsavfall
och främja hållbarhet inom livsmedelshandel och logistik.

Verkliga applikationer

Select...
Deutz motormonteringsstation i fabrik

Fotografisk dokumentation

Leverantörer får en överblick över sina leveranser för skadehantering, helt automatiskt.