Insights Hub FAQ

MindSphere har utvecklats till Insights Hub
Ta din MindSphere-investering in i framtiden och dra nytta av den fulla kraften i Industrial Operations X.
General
Insights Hub ger tillverkningsföretag möjlighet att generera handlingsbara insikter från tillgångar och verksamhetsdata för att förbättra beslutsfattandet för kontinuerliga produktionsförbättringar.
Det finns fyra sätt att logga in Insights Hub För första gången: 1. Använd länken från din Insights Hub välkommen e-post 2. Om du känner till webbadressen till din miljö, skriv den direkt i din webbläsare 3. Du kan använda den allmänna Insights Hub inloggnings-URL om du inte kommer ihåg din URL (endast i offentliga molninstallationer): https://siemens.com/insightshub-login. Här kan du se alla miljöer som tilldelats dig. För att nå Insights Hub, välj en av miljöerna (även känd som hyresgäster). 4. På dokumentationssidan eller produktcentersidan hittar du ett inloggningsalternativ under ”Konto” längst upp till höger.
Hitta ett brett utbud av användningsfall och framgångshistorier i vårt resursavsnitt
Ditt användarnamn och lösenord beror på identitetsleverantören (IDP) du använder. Det finns flera alternativ för Identity Provider Access. Vår standard IDP-leverantör är Siemens ID. Om din miljöadministratör använder funktionen Anpassad IDP loggar du in med det välbekanta åtkomstfönstret som tillhandahålls av din IDP-leverantör.
Gå till vår Insights Hub Gemenskap för stöd. Du kan också kontakta vårt supportcenter. Ytterligare information och videor finns också på vår dokumentations sida.
Välkomstmeddelandet guidar dig genom processen att skapa ett Siemens ID. Om du redan har ett Siemens ID, använd det helt enkelt för att komma åt Insights Hub.
Insights Hub är tillgänglig som Public och Private Cloud-distribution, beroende på dina behov.
Insights Hub för publikt moln:
Moln- tjänster och infrastrukturresurser tillhandahålls över det offentliga internet och finns i en viss datacenterregion (fördefinierad)
- Offentligt moln erbjuder fördelar som låg ägandekostnad, automatiserade distributioner, skalbarhet, säkerhet, katastrofåterställning och tillförlitlighet.
- Ägs av Siemens
Insights Hub för virtuellt privat moln:
- I det virtuella privata molnutrymmet definierar, köper och lanserar en organisation molnresurser i ett logiskt isolerat virtuellt nätverk
- Kunden har full kontroll över den virtuella nätverksmiljön, inklusive resursplacering, anslutning och säkerhet
- Kunden underhåller hela infrastrukturen
- Software hanteras av Siemens
- Tillgänglig för Microsoft och AWS
Insights Hub för lokalt privat moln:
- I det lokala utrymmet definierar, köper och lanserar en organisation infrastrukturresurser i ett lokalt nätverk
- Kunden har full kontroll över infrastrukturen och underhåller den Kunden
- hanterar programvara med öppen källkod
- Software hanteras av Siemens
- Tillgänglig som Rancher-distribution
Beroende på ditt användningsfall finns det många färdiga lösningar och appar tillgängliga. För mer information, kolla in appar och lösningar på vår dokumentationssida.
Det är bara din organisation som vet detta. Användare och deras roller är bara synliga för administratören i organisationen.
Ja. Välj Insights Hub för Private Cloud (LPC: lokalt privat moln) eller Insights Hub Cloud Dedicated (VPC: virtuellt privat moln) för att säkerställa att datapolicyer uppfyller kraven i respektive land. Se också till att infrastrukturleverantören erbjuder de tjänster som krävs. Prata med vårt försäljnings- och driftsteam för att verifiera detta.
Om inget av alternativen fungerar för dig, vänligen kontakta vårt säljteam så kommer de att arbeta med dig för att hitta en lösning.
I Insights Hub För Public Cloud lagras all data inom Europeiska unionen. För Insights Hub För Virtual Private Cloud lagras data i hyperskalarens datacenter efter eget val. I Insights Hub För Local Private Cloud lagras data lokalt.
Ja, du hittar dem på vår videoöversiktssida och i de skriftliga handledningarna.
App-utveckling
Du är fri att välja vilket programmeringsspråk som stöds av din värdtjänst.
Ja, du kan använda din egen IDE.
Var värd för dina applikationer på den infrastruktur du väljer.
Se arbetsflödet för apputveckling.
Hantera din Insights Hub applikationer med Insights Hub DevOps Cockpit, Developer Cockpit och Operator Cockpit.
Ja. Insights Hub stöder utveckling och integration av plugins i Insights Hub Övervaka.
Nej, Insights Hub fokuserar på applikationer med flera klientfunktioner, vilket innebär att programmet endast körs i din produktionsmiljö och endast tillhandahålls till dina kunder via Insights Hub utvecklare/operatörsfunktionalitet.
Ja, ta en titt på Github, där du kan kolla in några exempelkod och andra saker. Läs mer
Ja, Insights Hub och Industrial IoT Web Components erbjuder exakt det.
Ja, den Mendix Akademin erbjuder flera inlärningsvägar där detta förklaras i detalj.
.comAnslutningsförmåga
Ja, du kan använda icke-Siemens hårdvara och programvara som stöder standardkommunikationsprotokoll och utveckla en anslutningslösning för att skicka data till Insights Hub (Använda MQTT, MindConnect API, MindConnect LIB och så vidare). Förutom dessa möjligheter kan många Siemens-hårdvaruenheter och programvara redan enkelt anslutas till Insights Hub, med hjälp av MindConnect Elements.
Ja. Utveckla din hårdvara med vår MindConnect Lib SDK med C-programmering (se här) eller MindConnect API med valfritt programmeringsspråk du väljer. Använd en SDK efter eget val och anslut till Insights Hub med MindConnect MQTT, eller använd MindConnect Software Ombud (MCSA).
Ja. Använd din befintliga hårdvara och programvara med hjälp av Insights Hub Connectivity LIB SDK (se här) för att skapa en gateway.
Du kan också använda anslutningslösningen Insights Hub Software Agent i din maskinvara för att ansluta och skicka data till Insights Hub (se här). Den är tillgänglig för Windows och även som en dockeriserad version.
Hitta handledning för onboarding-enheter i vårt dokumentationsavsnitt. Läs mer
Insights Hub är agnostisk för maskiner. Det finns en mängd olika hårdvaru- och mjukvarulösningar tillgängliga för att ansluta dina maskiner till Insights Hub. Läs mer
Ja. Använd S7-, OPC UA- och MQTT-protokoll för dubbelriktad kommunikation mellan Insights Hub och dina enheter/maskiner på plats med våra MindConnect-element, som MindConnect Nano och MindConnect IoT 2040. Du kan också använda MindConnect MQTT för dubbelriktad kommunikation med din valda hårdvara.
All kommunikation till och från Insights Hub är säkrad med TLS v1.2.
MindConnect Software Agent, MindConnect Nano och MindConnect IoT 2040 ansluter enkelt en Siemens programmerbar logisk styrenhet (PLC) till Insights Hub. Det finns några PLC:er, till exempel S7-1500 och S7-1200 som kan anslutas direkt till Insights Hub.
Detta beror mycket på PLC: erna och utvärderas från fall till fall.
Olika typer av data kan lagras: tidsseriedata i vår tidsseriedatabas, ostrukturerad data i en integrerad datasjö, filer i vår fillagring. Andra data, till exempel loggfiler och händelser, kan också lagras i Insights Hub.
Det finns olika intagningsmöjligheter för hårdvaru- och mjukvarulösningar; till exempel en IoT-databas eller Integrated Data Lake.
Mer information finns i anvisningar eller arkiv med öppen källkod på GitHub. Läs mer
Det finns två sätt att kontrollera din anslutning:
- Kontrollera anslutningen för varje ombordad agent/enhet i systemverktyget ”Asset Manager”. För detaljerad information se det här dokumentet
- Visa inkommande data med hjälp av programmet Insights Hub Övervak
Dataintegration och hantering
Ja. Använd MindConnect Integration för att föra in data från både moln- och lokala system Insights Hub för ytterligare kontextualisering, visualisering och avancerad analys.
Ja. Med Data Contextualization (tidigare känd som Semantic Data Interconnect (SDI)) är det möjligt att korrelera data i en integrerad datasjö och tidsseriedata från maskiner som ger kontext till dina data.
Lagra alla typer av data inklusive strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad data i den integrerade datasjön.
Ja. Dela dina S3-resurser med vår integrerade datasjö.
Ja. Ta med data från AWS/Azure-lagringstjänster till Insights Hub för kontextualisering, visualisering och avancerad analys.
Ja. MindConnect Integration har en funktion som kallas recept (konfigurerade integrationsflöden) som kan återanvändas för olika instanser av käll- och destinationssystem konfigurerade i ett recept.
Ja. MindConnect Integration läser filer från din FTP-server och överför dem sedan till Insights Hub för kontextualisering, visualisering och avancerad analys.
Ja. MindConnect Integration möjliggör schemaläggning av integrationsarbetsflöden.
Ja. MindConnect Integration möjliggör detaljerad övervakning av integrationsarbetsflöden som ger information om deras status.
Data Contextualization (tidigare Semantic Data Interconnect (SDI)) är ett ramverk som gör det möjligt för användare att tillhandahålla ett sammanhang till IoT-, OT- och IT-data genom att skapa en semantisk relation mellan olika källor. Ett semantiskt lager är en abstraktion av det tekniska implementeringsskiktet. Det ger medborgardatautövare ett enkelt sätt att förstå data utan att oroa sig för den tekniska komplexiteten och implementeringen av den underliggande datakällan. Det semantiska lagret presenterar den underliggande datamodellen med hjälp av välbekanta domändefinitioner (dimensioner, mått, hierarkier) och lättförståeliga termer.
Ja. Semantic Data Interconnect (SDI) låter dig fråga kontextualiserade data och använda frågesvaret för vidare analys.
Ja. Frågesvar från Data Contextualization (tidigare Semantic Data Interconnect (SDI)) är tillgängliga via REST gränssnitt och även tillgängliga som filer i Integrated Data Lake.
Ja. Flera funktioner i Insights Hub, som systemintegration, transformation, orkestrering och kontextualisering, ger användarna intuitiva sätt att designa, utföra och övervaka datalarbetsflöden. Visual Flow Creator erbjuder till exempel en grafisk arbetsflödesredigerare som använder dra och släpp för att ansluta en samling förkonfigurerade och lokala noder för att utföra en rad funktioner.
Ja. Med Insights Hub Monitor och Visual Flow Creator, det är möjligt att definiera och spara KPI:er på tidsseriedata i Insights Hub.
Ja. Det är möjligt att använda inbyggda verktyg från Amazon och Microsoft ovanpå Integrated Data Lake. Detaljer finns i Insights Hub dokumentation. Läs mer
För närvarande finns det ingen möjlighet att ansluta lokala datasjöar med Insights Hub Integrerad datasjö. Det är dock möjligt att överföra data mellan Insights Hub och lokala datasjöar.
Integrated Data Lake stöder uppladdning av upp till 5 GB på AWS-klienter och upp till 256 MB för Azure-hyresgäster.
Ja. Importera dina tidsseriedata till den integrerade datasjön med hjälp av importfunktionen för tidsserier.