Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför modernisering av energiprestanda?

Rapporten Energy and Decarbonization Assessment rekommenderar eftermontering för att ersätta gammal utrustning och optimera produktionen för lägre energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Dessa eftermonteringar fokuserar på att använda den senaste tekniken för att möjliggöra toppmoderna processer.

Till skillnad från traditionella eftermonteringar på grund av produktutveckling föreslår och installerar vårt nya tillvägagångssätt nya produkter baserade på energi- och koldioxidbesparande potential.

Högre energieffektivitet

Förbättra din anläggnings energieffektivitet och koldioxidavtryck.

Operativ optimering

Optimera dina produktionsprocesser med den senaste drivtekniken för att skapa resurseffektivitet.

Kostnadsbesparingar

Dra nytta av minskade driftskostnader och snabb avkastning på investeringen.

Viktiga funktioner

Se hur andra använder modernisering av energiprestanda

Staplar av timmer

Starwood | Energibesparingar med eftermontering av termisk oljepump

Den turkiska spånskivstillverkaren försökte ta itu med höga energikostnader vid pressning. Vår eftermontering av värmeoljepump gav upp till 71% energibesparingar på pumpsystemet, plus förbättrad temperaturkontroll, förbättrad kvalitet, tillgänglighet och produktivitet.

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.