Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför cirkulära reparationstjänster?

Industriell utrustning har traditionellt följt en linjär väg: den tillverkas, används och slutligen kasseras. Men med resurser som blir knappa är det dags för en förändring i tankesätt - särskilt för industrin. Idag återvinns bara 13% av det globala avfallet och bara 7% av den globala ekonomin fungerar enligt cirkulära principer. Behovet av förändring har aldrig varit mer angeläget.

Lösningen? Omfamna en cirkulär ekonomi. Det handlar inte bara om hållbarhet — det är en smart möjlighet för ditt företag. Genom att ompröva design, produktion och användning kan industrier optimera resurser, minska industriavfall och öka driftseffektiviteten.

Frigör din cirkulära ekonomins potential med Circular Repair Services för att förlänga komponenternas livscykler, stödja dina resurseffektivitetsmål och maximera driftsprestanda.

Maximera besparingarna på ett hållbart sätt

Optimera ditt reservdelslager, spara lagerkostnader och njut av exklusiva prisfördelar med vårt återköpsalternativ. Minska driftskostnaderna för att investera i de senaste trenderna och innovationerna i vår tid.

Dra nytta av högre tillgänglighet

Upplev snabb tillgänglighet av reservdelar genom vårt globala nätverk med över 160 reparationscenter. Våra serviceexperter är redo att hoppa till handling 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, för att säkerställa högsta kvalitet på tillverkarnivå.

Öka resurseffektiviteten

Spara råvaror och minska industriavfall genom att förlänga komponenternas livscykel genom expertutveckling och återtillverkning från den ursprungliga tillverkaren.

Utvalda funktioner

Person vid en arbetsbänk i en industrianläggning med SIMOTICS-motor och komponent, hyllor i bakgrunden.

Kör motorerna smidigt igen med Circular Repair Essential

Få din SIMOTICS-motor reparerad till full operativ funktionalitet, inklusive feldiagnos, reparation av hårdvaruproblem, byte av icke-fungerande komponenter, plus omfattande rengöring och kosmetiska justeringar vid behov.

Person i blå Siemens-skjorta som använder industrimaskin i en verkstad

Förlängning av produktens livslängd med Circular Repair Advanced

Detta är vårt sätt att renovera dina Siemens automationsprodukter som inte fungerar eller visar tecken på slitage. Du får en produkt återställd till full prestanda, förbättrad med förebyggande åtgärder för att förbättra dess tillstånd.

Person i Siemens labbrock som använder en testanordning bredvid ett tillverkningssystem.

Produkter lika bra som nya från Circular Repair Premium

Få ”som ny” prestanda och utseende tack vare vår återtillverkningsprocess för att maximera produktens livslängd och driftsäkerhet. Dra nytta av den ursprungliga tillverkarens höga kvalitet och 24 månaders garanti på hela enheten.

Personen i arbetskläder driver en datorarbetsstation i en tillverkningsmiljö, med produktdata som visas på skärmen.

Dra nytta av renoverade reservdelar från den ursprungliga tillverkaren

Här har Siemens tidigare använda automationsprodukter renoverats professionellt av Siemens till samma tekniska specifikationer och prestandaegenskaper, vilket säkerställer den ursprungliga tillverkarens höga kvalitetsstandard.

Nytt samarbete med Sparepartsnow

  • Siemens och Sparepartsnow samarbetar för att ge kunderna tillgång till Siemens renoverade automationsprodukter
  • Kunderna drar nytta av högkvalitativa produkter som uppfyller den ursprungliga tillverkarens tekniska specifikationer och prestandaegenskaper