Varför Virtual Commissioning för Motion Control?
Virtual Commissioning för Motion Control ansluter en virtuell maskinmodell till ett verkligt styrsystem för att simulera och validera maskinverktygsprestanda. Denna tjänst förkortar driftsättningstiden i realtid med upp till 70%, vilket minskar kostnaderna och risken för skador genom att upptäcka fel tidigt. Dra nytta av rådgivning, implementering och utbildning av Siemens experter utan att investera i programvara eller licenser.
Förkorta driftsättningstiden och minimera risken
Upp till 70 procent snabbare
Förkorta den verkliga idrifttagningstiden för verktygsmaskiner som styrs med SINUMERIK eller FANUC med så mycket som 70 procent - samtidigt som risken för skador minskas.
Ingen investering i programvara eller licenser
Förkorta den verkliga idrifttagningstiden för verktygsmaskiner som styrs med SINUMERIK eller FANUC med så mycket som 70 procent - samtidigt som risken för skador minskas.
Upptäck fel i ett tidigt skede
Fel kan upptäckas och korrigeras i ett tidigt skede, vilket gör det möjligt för användaren att planera på ett tillförlitligt sätt och uppfylla leveransfristerna.
Riskfri idrifttagning
Risken för skadereduktion vid verklig idrifttagning. Kollisioner är inte baserade på den verkliga maskinen, men kan detekteras i förväg på 3D-modellen.
Få expertrådgivning
Konsulttjänsten erbjuder en tillförlitlig uppskattning av det specifika projektet när det gäller genomförbarhet och utgifter och möjliggör behovsbaserat beslutsfattande.

Implementera och konstruera din lösning
Våra experter hanterar implementeringen utifrån rekommendationerna från konsulttjänsten. Toppmoderna programvaruverktyg används för att utveckla en rumslig och matematisk modell av maskinens beteende.

Få valfri utbildning
Om en snabbare leveranstid och snabbare innovationscykel på grund av processparallellisering önskas inte bara för specifika projekt, erbjuder utbildningen av erfarna servicerepresentanter den bästa introduktionen till det övergripande tillvägagångssättet.