Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Siemens Mechatronic System Certifieringsprogram?

Filosofin bakom vår omfattande certifiering av branschkompetens fokuserar på att främja systemförståelse, felsökning och problemlösningsförmåga. Detta tillvägagångssätt producerar individer som snabbt och lämpligt kan anpassa sig till nya arbetssituationer.

Kärnan i SMSCP är vårt systemtillvägagångssätt, som har använts med hög effektivitet för att utbilda Siemens ingenjörer i Tyskland. SMSCP-kurser kan integreras i gymnasiet, högskolan eller universitetets läroplaner eller implementeras som fortbildning.

Eleverna lär sig om komplexiteten i mekatroniska system holistiskt, vilket gör det möjligt för dem att enkelt överföra sin kunskap till andra system och bli flexibla, autonoma anställda.

A young woman with red hair works on a laptop on the production floor, applying her learned technical knowledge and problem-solving skills.

Viktiga fördelar

Tillämpa ett holistiskt förhållningssätt

Lär dig mer om systemkomplexitet holistiskt genom systemmetoden. Därefter får du en Siemens mekatronikcertifiering och överför dina kunskaper till andra system.

Lita på Siemens expertis

Dra nytta av Siemens 130 års erfarenhet av att utbilda maskinoperatörer, tekniker och ingenjörer. Denna expertis kombineras med nya undervisningsmetoder baserade på det tyska dubbla systemet.

Öka anställbarheten

Förbättra din anställbarhet baserat på omfattande felsökningsträning på verkliga system. SMSCP uppfyller branschens kompetenskrav och är en erkänd, internationell industriell certifiering.

Select...

Hur man blir en partnerskola

Endast SMSCP-partnerskolor kan erbjuda vår online-certifieringsexamen till sina elever. Eftersom industrin kräver fler och fler högutbildade medarbetare spelar våra partnerskolor en viktig roll för att utbilda morgondagens arbetskraft. För att bli en partnerskola måste du ha framgångsrika instruktörscertifieringar för minst två fakulteter.

SMSCP-partnerskolor måste ha ett modulärt mekatroniskt träningssystem på plats som uppfyller vissa krav och har ett antal specifika komponenter. En implementeringsplan för att integrera SMSCP-innehåll i det valda programmet och ett avtal med det lokala Siemens dotterbolag krävs också.

A group of students attentively listen to a lecture in a classroom

Instruktörsutbildning och träningsdatum

An instructor explains a digital twin of an industrial plant to a learner, reflecting the special didactic model used in SMSCP instructor training.

Instruktörer slutför en tvåstegscertifiering för att undervisa SMSCP-nivåer 1—3. Processen börjar med en System Approach Paradigm-vecka som introducerar den speciella didaktiska modellen, följt av nivåspecifika kurser.

För den nivå du vill bli certifierad på måste du också delta i en till två veckors kurs för det specifika innehållet för varje nivå. Slutförande av nivå 1-kursen är en förutsättning plus att du måste gå kurser på nivå 2 och nivå 3. När du har slutfört dessa två steg och har en anslutning till en SMSCP-partnerskola är du certifierad att börja undervisa SMSCP-relaterade kurser. För ytterligare information, vänligen se vår Vanliga frågor för instruktörer dokument. Nedan hittar du allt du behöver veta om träningsinnehållet, tillsammans med kommande kursdatum och tillgänglighet.

Plattformsinloggning för certifierade instruktörer