Varför använda Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) är en mjukvarubaserad Industrial Edge Device som körs som en virtuell maskin på vanliga virtualiseringsplattformar.
IEVD gör det möjligt för kunder att utnyttja sin befintliga virtualiseringsinfrastruktur (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) för Industrial Edge-arbetsbelastningar, vilket stöder flexibel skalning och snabb distribution av edge computing-funktioner i industriella miljöer.
Den virtuella maskinavbildningen är baserad på Linux Debian och Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Viktiga fördelar
Utnyttja fördelarna med standard IT-infrastrukturer
- Körs som virtuell maskin på standardvirtualiseringsplattformar
- Konfigurerbar resursallokering: vCPU: er, minne, diskstorlek och VNIC
- Snabb tillgänglighet av storskaliga inställningar för test, demonstration och simulering
Säkerställ Industrial Edge-kompatibilitet
- Full funktionell kompatibilitet med fysiska Industrial Edge-enheter
- Integrerad Industrial Edge Runtime för distribution och hantering av Industrial Edge Apps
- Hanteras genom Industrial Edge Management (IEM)
Aktivera centraliserade och aggregerade kantscenarier
- Dataaggregering från flera maskiner/produktionslinjer
- Analyser på anläggnings- och företagsnivå
- Gateway för molnanslutning eller förbearbetningsuppgifter
Utvalda funktioner
Flexibla beräkningsresurser
vCPU-kärnor1 - 8 (konfigurerbar)
Minne (RAM) 2 GB - 64 GB (konfigurerbart)
Virtuell diskMin. 15 GB (utbyggbar)
NätverksgränssnittMin. 1 vNIC (konfigurerbar)

Användbar på de vanligaste hypervisorerna
VMware vSphere/ESXI≥ version 7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Röd hatt OpenShift≥ V4.17

Inbyggd säkerhet på IT-nivå
- Inga fjärrgränssnitt eller öppna portar utöver Industrial Edge-plattformsberoenden
- Integritetsvalidering för distribution av uppdateringar
- Förlitar sig på säkerhet på hypervisor-nivå för fysiskt intrångsskydd

Komma igång med Industrial Edge Virtual Device
Vad ingår?
- Installera och använd en (1) instans av Industrial Edge Virtual Device
- Tilldela upp till 8 vCPU: er och 64 GB minne
- Använd den medföljande Industrial Edge Runtime