Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Industrial Edge Management License?

Industrial Edge Management-licensen möjliggör anslutning och hantering av en Industrial Edge-enhet med/i Industrial Edge Management-systemet.

Varje inbyggd Industrial Edge-enhet kräver en (1) Industrial Edge Management-licens. Observera att en (1) Industrial Edge Management-licens ingår utan kostnad för varje Industrial Edge Hub Access.

Du behöver bara välja det antal licenser du behöver för att permanent integrera och hantera mer än en (1) Industrial Edge-enhet med Industrial Edge Management System. Volymrabatter kan vara tillgängliga för bulkköp och kvantiteter över 100 - kontakta din säljare.

Viktiga fördelar

Hantera appar och enheter centralt

Få bekväm central hantering av Industrial Edge Apps och Enheter för att effektivisera underhåll och applikationsutrullning över dina maskiner, linjer och produktionsanläggningar.

Förbättra säkerheten

Få kontinuerliga uppdateringar av firmware och säkerhet från Siemens.

Enkel installation och driftsättning

Få tillgång till förinstallerade kontaktdon (S7/S7+, OPC UA, MQTT), out-of-the-box low-code program (NodeRed) med Flow Creator App och färdig datainsamling och aggregering från olika Edge-enheter med DataXess.

Utvalda funktioner

Kom igång