Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Industriell specialist i kontrollrum.

Industrial Edge-arkitektur för IT och produktion

Siemens Industrial Edge ansluter OT och IT på en säker, Docker-baserad plattform. Det möjliggör centraliserad hantering av distribuerade applikationer, automatiserad programvarudistribution och sömlös integration av produktionsdata i realtid i företagets IT-system.

Modulär arkitektur för industriell interoperabilitet och IT-standarder för företag

För att möta rigorösa IT-standarder för företag och modernt industriell automation kräver att Siemens Industrial Edge använder en frikopplad arkitektur som skiljer styrplanet från dataplanet. Denna design stöder en Säkerhet efter design Tillvägagångssätt och efterlevnad av IEC 62443 -4-2 för att säkerställa ett robust skydd av produktionsmiljöer. Denna flerskiktsstruktur möjliggör sömlös dataorkestrering från verkstadsgolvet till företaget, vilket säkerställer flexibilitet och underlättar bättre, datadrivet beslutsfattande.

Infographic displaying how the Industrial Edge computing platform operates with a focus on assets.

Hur IT med Industrial Edge främjar produktionen

Databehandling i realtid och OT-integration

Industrial Edge Devices kör säkra drifttider på fabriksgolvet, vilket möjliggör dataintag och appar med nästan noll latens. Anslutningsbarhet med flera protokoll, öppna API:er stöder realtidsinsikter och skalbar, datadriven tillverkning.

Centraliserad orkestrering och IT-hantering

Industrial Edge Management (IEM) fungerar som ett kommandocenter för onboarding av enheter, uppdateringar av firmware, applikationshantering. Det möjliggör säkerhetspolicyer, fjärruppdateringar, jobbspårning och sårbarhetshantering med ProductCert.

Sömlöst dataflöde till företagssystem

Standardiserade gränssnitt som MQTT, REST, OPC UA möjliggör OT-datautbyte med IT-system. Industrial Edge integrerar Siemens Xcelerator-lösningar och tredjepartsplattformar: SCADA, MES/MoM, ERP, molntjänster som AWS eller Azure.

58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Skalbar databehandling med öppen arkitektur

Modern edge computing gör mer än att bearbeta data - den förenklar livscykelhanteringen för distribuerade system över alla produktionsanläggningar. Siemens Industrial Edge gör det möjligt för IT-team för företag att automatisera distribution, hantering och drift - inklusive säkerhetsuppdateringar, firmwareuppdateringar och konfiguration - över hela verkstadsgolvet, vilket förbättrar operativ smidighet och minska stilleståndstiden för tillverkningen. Plattformen har belönats med UL Solutions Smart Systems Verifierat Platinum-betyg som ett erkännande av dess robusta kapacitet och säkerhet.

Industrial Edge-plattformens höjdpunkter

Automatiserad livscykelhantering för effektiv produktion

Centraliserad arkitektur minskar driftskostnaderna och förbättrar effektiviteten. Automatiserade programuppdateringar och provisionering utan beröring minimerar riskerna och maximerar tillgängligheten - inga manuella ingrepp krävs.

Administration av Industrial Edge-driftsättning

Industrial Edge Management ger säker, skalbar administration med centraliserad, regelbaserad roll- och rättighetshantering. Flexibel användarprovisionering, detaljerade behörigheter och granskningsloggning säkerställer robust säkerhet och efterlevnad.

Utvecklarcentrerad plattform för företags-IT

Byggd på Docker-standardbehållare stöder arkitekturen alla programmeringsspråk för snabb apputveckling och distribution. Inbyggd Docker- och Kubernetes-baserad hantering möjliggör automatiserad orkestrering och CI/CD-arbetsflöden.

Flexibla distributionsmodeller för företag

Industrial Edge Management-plattformen anpassar sig efter företagets IT-strategi och säkerhetsbehov:

  • Virtuellt IEM (lokalt):

    Körs som en virtuell apparat på ledande hypervisorer som VMware vSphere, Oracle VirtualBox och VMware Workstation. Utnyttja befintlig serverinfrastruktur och säkerhetskopieringsrutiner samtidigt som du behåller data och hantering inom ditt lokala nätverk för maximal datasuveränitet.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Nyckelfärdig hantering för Kubernetes-plattformar — inklusive Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) och Azure Kubernetes Service (AKS). Optimerad för stora enhetsflottor, vilket ger maskinvaruisolering, hög tillgänglighet och förbättrade motståndskraftsfunktioner.

  • IEM-moln (SaaS):

    Siemens-hostad lösning för globalt distribuerade webbplatser. Minskar IT-arbetsbelastningen, säkerställer alltid uppdaterad hantering och stöder ditt globala tillverkningsnätverk.

Njut av robust, enhetshantering i företagsskala, centraliserad vagnparkadministration och fjärrkonfiguration över alla industriella tillgångar.

Maximera operativ flexibilitet: Appar, hårdvara och industriell säkerhet

Skala din industriella intelligens med flexibel Edge Computing som stöder horisontell och vertikal skalning, katastrofåterställning och produktionskontinuitet. Security är kärnan i Överensstämmelse med IEC 62443, säkerhet-by-design, CRA-beredskap för 2027, och en nollförtroendearkitektur med RBAC och MFA. Kritisk infrastruktur skyddas av funktioner som krypterade uppdateringar (SHA-256), rollbaserad åtkomst, brute-force-skydd, OT/IT-segmentering och automatiserade säkerhetsgranskningar/containerskanning.

Full Docker-flexibilitet

Distribuera mikrotjänster i Python, C ++ eller använd lågkodverktyg som Mendix - allt säkert isolerat i skala över tusentals noder. Stöd för öppet API (RESTful-integration, GraphQL, Swagger/OpenAPI-dokumentation) och en mikrotjänstbaserad arkitektur möjliggör snabb IT-innovation för företag.

Docker icon.
Simatic Edge App dashboard screenshot.

Appar som är färdiga att använda för produktionsoptimering

Accelerera avkastningen med Siemens förkonfigurerade industriapplikationer som inkluderar skalbar datahantering, realtidsströmning via Redis och säker MQTT med mera.

Maskinvaruagnostisk integrering på verkstadsgolvet

Undvik leverantörslåsning med öppen maskinvara: Edge Runtime fungerar på SIMATIC IPC:er, IoT/Scalance-enheter, SIMATIC HMI Panels, certifierad maskinvara från tredje part och vilken server som helst som en virtuell kantenhet. Integreras sömlöst i alla brownfield- eller greenfield-produktionssystem med anslutning med flera protokoll.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080

Börja din resa