Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Ikon för industriella kantenheter.

Industrial Edge-enheter

Ett brett utbud av Industrial Edge-enheter gör det enkelt att distribuera edge computing i din produktionsmiljö. Du kan använda SIMATIC-styrenheter och HMI:er med integrerad kantfunktionalitet, använda IPC och virtualiserade system och få certifierade edge-enheter från våra Industrial Edge-ekosystempartners.

Siemens enhetsportfölj

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Minnesfritt för Edge-appar: 2,2 GB RAM
  • Gratis lagring för Edge-appar: 96,1 GB
  • Gränssnitt: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Version)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Minnesfritt för Edge-appar: 6,3 GB RAM
  • Lagring gratis för Edge-appar: 198,3 GB
  • Gränssnitt: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Minnesfritt för Edge-appar: 6/14 GB RAM
  • Gratis lagring för Edge-appar: 198/396 GB
  • Gränssnitt: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Minnesfritt för Edge-appar: 14,4 GB RAM
  • Lagring gratis för Edge-appar: 198,3 GB
  • Gränssnitt: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Minnesfritt för Edge-appar: 127 GB RAM
  • Gratis lagring för Edge-appar: 858,7 GB
  • Gränssnitt: 6x USB 3.1 (2x typ C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Lagring: 128/256/512 GB och 1 TB SSD
  • Gränssnitt: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Minnesfritt för Edge-appar: 6/14/30 GB RAM
  • Gratis lagring för Edge-appar: 198/396 GB
  • Gränssnitt: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Minnesfritt för Edge-appar: 30 GB RAM
  • Lagring gratis för Edge-appar: 900 GB
  • Gränssnitt: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit fiber

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Viktiga funktioner:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Minnesfritt för Edge-appar: 1 GB RAM
  • Gratis lagring för Edge-appar: 5 GB
  • Gränssnitt: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Öppna standarder, smartare edge

Med Industrial Edge stöder Siemens Open Industry 4.0 Alliance för att utveckla kompatibla, standardiserade edge computing-lösningar — vilket möjliggör säker och flexibel databehandling direkt vid källan.

OEC Compliance-märke.

Enheter från andra leverantörer

Weidmüller UC20-M3000

Viktiga funktioner:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Minne: 2 GB RAM
  • Lagring: 16 GB
  • Gränssnitt: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Viktiga funktioner:

  • CPU: Quadcore ARM Cortex A53
  • Minne: 4 GB RAM
  • Lagring: 16 GB
  • Gränssnitt: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon NPP-seriepost

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Skärm: 15,6", 21,5 tum
  • Minne: 8 GB RAM (upp till 32 GB)
  • Gränssnitt: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon NPP-serien Effektiv

Viktiga funktioner:

  • CPU: Intel® N97-processor
  • Skärm: 15,6", 21,5 tum
  • Minne: 8 GB RAM (upp till 16 GB)
  • Gränssnitt: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2,5 Gbit Ethernet

Börja din resa