Anslut virtuella och verkliga styrsystem
Simulera maskinprestanda genom att länka en virtuell maskinmodell med det verkliga SINUMERIK-styrsystemet för att testa funktioner före start.
Med virtuell idrifttagning för Motion Control kan du validera maskinfunktioner, rörelsebeteende och styrlogik före fysisk idrifttagning. Genom att ansluta en virtuell maskinmodell till ett riktigt SINUMERIK styrsystem kan du simulera maskinprestanda, identifiera fel tidigt och planera mer säkert. Detta hjälper till att förkorta den verkliga driftsättningstiden med upp till 70% och minskar risken för kostsamma skador vid start.
Siemens experter hjälper dig genom rådgivning, implementering och valfri utbildning - hjälper till att uppskatta genomförbarhet och projektinsats, modellera maskinbeteende och förbereda tekniska tillgångar. Med detta strukturerade tillvägagångssätt kan team parallellisera arbetet, undvika överraskningar i sent skede och uppnå smidigare start av verktygsmaskiner.
Minska varaktigheten för verklig idrifttagning genom att utnyttja simulering av virtuella maskiner, vilket hjälper till att förkorta tiden med upp till 70% för Sinumerik-styrda verktygsmaskiner.
Identifiera och korrigera fel tidigt genom realistisk simulering av maskinbeteende, stöd för tillförlitlig planering och förebyggande av fel i sent skede.
Minska risken för maskinskador genom att validera rörelser och interaktioner i en säker virtuell miljö innan du använder den riktiga maskinen.
Simulera maskinprestanda genom att länka en virtuell maskinmodell med det verkliga SINUMERIK-styrsystemet för att testa funktioner före start.
Använd toppmoderna verktyg för att utveckla rumsliga och matematiska beteendemodeller som stöder tidig validering och konstruktion.
Dra nytta av expertrådgivning och implementering som uppskattar genomförbarhet, definierar omfattning och förbereder tillförlitliga arbetsflöden för idrifttagning.