Expertrådgivning och workshops
Skräddarsydda sessioner för att förstå dina produktionsmål och definiera rätt strategi för prestandaoptimering.
OEE i världsklass definieras som 85% eller högre, vilket representerar högsta prestanda när det gäller tillgänglighet, prestanda och kvalitet i hela tillverkningsverksamheten. Att uppnå denna nivå innebär att ett företag arbetar med minimal stilleståndstid, optimal hastighet och mycket få defekter.
Lås upp den fulla potentialen i dina produktionsprocesser modern produktion kräver skräddarsydda lösningar för prestandaanalys och effektivitetsoptimering. Från exakta OEE-beräkningar (Overall Equipment Effectiveness) och djupgående analysverktyg till automatiserad rapportering och aviseringar förstår vi att varje företag har unika utmaningar.
Optimera utrustningens totala effektivitet för att minska stilleståndstiden och förbättra genomströmningen.
Ökad transparens möjliggör effektiv analys av maskinens produktivitet.
Flexibel, enkel att implementera och lätt att skala till andra användningsfall.
Skräddarsydda sessioner för att förstå dina produktionsmål och definiera rätt strategi för prestandaoptimering.
Utvärdering av maskinberedskap, anslutning och datakällor för att säkerställa en solid grund för OEE-lösningar.
Från maskinanslutning och datainsamling till skapande och visualisering av instrumentpaneler - helt integrerat och anpassat.