Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Security Bedömningar?

I takt med att digitaliseringen och sammankopplingen av maskiner ökar ökar risken för cyberattacker. Cybersecurity Bedömningar för OT identifierar procedursäkerhetsbrister och tekniska sårbarheter i dina system. Detta ger en tydlig förståelse för din riskexponering, vilket möjliggör snabb minskning av hot för att förhindra kostsamma produktionsavbrott. Vår helhetssyn ger en anpassad, anläggningsspecifik säkerhetsplan med handlingsbar vägledning för din IT- och OT-verksamhet. I genomsnitt

  • utför vårt team 250+ utvärderingar per år
  • Upp
  • täcker 1500+ sårbarheter per år Utnyttjar 20
  • års erfarenhet

Viktiga fördelar

Upptäck potentiella hot

Få omfattande insikt i din nuvarande säkerhetsstatus, så att du proaktivt kan identifiera och förstå potentiella hot och sårbarheter.

Planera för kostnader

Vi tillhandahåller en grund för transparenta kostnadsberäkningar, vilket gör det lättare för dig att planera dina investeringar i säkerhetsförbättringar samtidigt som du uppnår ISO 27001/IEC 62443-certifiering.

Utveckla anpassad färdplan

Genom att

bygga en anläggningsspecifik säkerhetsplan kan vi prioritera mognadsnivån för din IT- och OT-verksamhet, så att du håller dig uppdaterad med branschstandarder.

Utvalda funktioner