Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode är den enda kommersiella lösningen som tillhandahåller infrastrukturen för systemprogramvarubaserad åtkomst till alla test- och diagnosfunktioner som är integrerade i ett fordonschip.

Flexibel testarkitektur i systemet

Ger åtkomst på systemnivå med låg latens till alla testresurser på chip för onlinetest och diagnos. Det hierarkiska nätverket av scanningsinsättningsbitswitchar möjliggör kommunikation till de distribuerade testresurserna.

Testkontroll i realtid

Tessent MissionMode-styrenheten kan konfigureras för att fungera i två olika lägen - CPU-åtkomstläge och direktminnesåtkomstläge (DMA).

ISO 26262-certifierad

Tessent MissionMode levereras med en ISO 26262-kvalificeringsrapport för programvaruverktyg som ger nödvändiga bevis på verktygets lämplighet för ISO 26262-relaterade uppgifter.

Fråga en expert - Man och kvinna som har ett samråd på ett kontor.

Är du redo att lära dig mer om Tessent?

Vi står redo att svara på dina frågor.