Välkommen till IJTAG: en riskfri väg till IEEE 1687
Gör en smidig övergång till IJTAG, skanningsteststrategin för IP-block (Internet Protocol), utan att behöva ändra din befintliga hårdvara.
Tessent IJTAG-produkten ger omfattande automatiseringsstöd för implementering av IEEE 1687-standarden, vilket ger plug-and-play-IP-test och instrumentintegration.
Hitta och extrahera IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) nätverksdata från gate-level eller RTL netlist, skapa och sätt sedan in IJTAG-nätverket för att få enhetlig åtkomst och användning av inbäddad IP.
Kontrollera att IP överensstämmer med IEEE 1687-standarden och skapa automatiskt simuleringstestbänkar.
Få enhetlig åtkomst till och användning av inbäddad IP oberoende av IP-källan och utöka dina alternativ för inbäddad IP. Snabbare integration gör designscheman mer förutsägbara.