Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tessent Säkerhet och säkerhet

Förbättra säkerheten

Minska risken och uppfylla nödvändiga säkerhetsstandarder med omfattande system för test- och felklassificeringslösningar. Dessa säkerställer att din produkt helt uppfyller de säkerhetskritiska tillämpningar som den är designad för.

Fallstudie

NXP använder Tessent för att underlätta funktionssäkerhet

Lär dig mer om Arjen Bakkers, Senior DFT-ingenjör på NPX, erfarenhet av att använda Tessent Hybrid TK/LBIST test i systemet för att underlätta funktionssäkerhet (ISO26262) på en Automotive Zonal Ethernet-switch. Upptäck hela banan från specifikation till implementering med Tessent Hybrid TK/LBIST flow och Tessent Mission Mode-styrenheten med ett APB-gränssnitt.

En digital illustration av en skalad lök med lager som representerar en IC digital twin för fordon.

Upptäck relaterad teknik

Marknadskraven driver ett ökat tryck för att leverera produkter som uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter. Tessents Safety and Security-lösningar hjälper dig att automatisera tillämpningen av säkerhetstekniker som hjälper till att uppfylla de standarder och föreskrifter som krävs.

Hur Tessent förbättrar säkerheten

Lee Harrison, chef för produktmarknadsföring på Tessent, förklarar hur Tessents teknologier kan minska risker och förbättra säkerheten genom att hjälpa fordonskunder att uppfylla nödvändiga säkerhetsstandarder inklusive ISO26262-certifiering.

I takt med att behovet av efterlevnad och bevis för att efterlevnaden ökar är den teknik som ger en mycket låg nivå av transparens och förståelse av systemet viktig.
Siraj Shaikh, Professor i Systemsäkerhet, Universitetet i Swansea
Illustration av ett hänglås med blå och grön bakgrund och ett kretskort ritat på hänglåset.

Utforska utmaningarna inom fordonssäkerhet

Lyssna på Siraj Shaikh, professor vid Swansea University, utforska utmaningarna inom fordonssäkerhet.