Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Påskynda felsökning, validering och optimering av komplexa flerkärniga system på chip (SoC) genom att utnyttja inbyggd icke-påträngande instrumentering. Du kan sedan observera vad som händer i designen när programvara körs på systemet.

Påskynda felsökning, validering och optimering

Påskynda felsökning, validering och optimering av komplexa flerkärniga SoC:er. Felsökning och mjukvaruingenjörer kan utnyttja inbyggd icke-påträngande instrumentering som bussmonitorer, NoC-skärmar (network on chip) och CPU-felsökningsmoduler. Detta gör att de kan observera designen när operativ programvara körs på systemet. Instrumenten möjliggör fullständig trafiksynlighet på bussar på transaktionsnivå med ett brett utbud av mätningar, analyser och statistikinsamling. Dessa verktyg är alla mycket konfigurerbara och inkluderar stilkontroller och beroenden ”logisk analysator”, lokal buffring och korsutlösande. Instrumenteringen nås via standardgränssnitt som JTAG, USB2 eller USB3.

White paper

SoC-felsökning: Behovet av synlighet

Software tillhandahåller mycket av funktionaliteten hos ett brett spektrum av enheter och system. Softwarekvalitet - och hur programvaran interagerar med hårdvaran den kör - är av största vikt.

IC-förpackningsdesign som hålls av robotarm
Video

Systemomfattande funktionsövervakning

Komplexiteten hos moderna SoC kräver ett systemomfattande tillvägagångssätt för felsökning, validering och optimering. Tessent UltraSight är en skalbar lösning som integrerar inbyggda inbyggda hårdvarufunktionella monitor-IP-adresser med en värdbaserad SDK och ett funktionellt verktyg för övervakningssystem, en kombination som ger handlingsbar insyn i ett systems beteende under verkliga programvarulaster, vilket påskyndar tiden till marknaden.

White paper

Optimera SoC-prestanda med Embedded Analytics

Bli uppdaterad om de viktigaste trenderna som påverkar teknikindustrin. Du kommer att lära dig hur Tessent Embedded Analytics kan hjälpa till att optimera SoC-prestanda och förvandla komplexitet till en konkurrensfördel.

Man använder teknik för att skapa en rendering
Fallstudie

Hur Picocom optimerar 5G SoC och nätverk med Tessent

Se när Peter Claydon, VD för Picocom, förklarar hur Tessent Embedded Analytics tillhandahåller icke-påträngande övervakning och insikter som används för att optimera Picocoms 5G småcellsnätverk SoC.

Studenter som arbetar vid datorer i ett klassrumslaboratorium
Elektroniskt chip

Öka SoC-felsökning/optimering med inbäddad programvara

Upptäck hur inbäddad programvara kan vara ett överlägset alternativ till att extrahera insikter från skärmar på chip

Läs mer