Intelligent anpassad IC-verifiering
Solido IP Validation Suite
Branschens första end-to-end-IP-kvalitetssäkring av kisel för IC-design. Solido IP Validation Suite erbjuder den snabbaste och mest omfattande integrerade IP-valideringslösningen, som ger komplett, sömlös IP QA från design till uttagning, över alla designvyer och IP-revisioner.
Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Varför Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite ger den snabbaste, mest omfattande IP-kvalitetssäkring av kisel för IC-design. Den integreras med branschledande lösningar för att tillhandahålla komplett, sömlös IP QA från designbandets början till slut, och säkerställer en högkvalitativ IP-release vid varje iteration.
Solido Crosscheck
Komplett IP QA för IP-validering i visning och tvärvisning
- Omfattande ramverk för IP-validering med 300+ IP QA-kontroller
- Snabbar designtid och förbättrar kiselkvaliteten genom att identifiera potentiella IP-problem tidigt i flödet
Solid IPDelta
Skalbar, repeterbar och omfattande version-till-version IP QA-lösning
- Påskyndar IP-revisionscykler genom att bekräfta förväntade ändringar och identifiera oväntade förändringar
- Säkerställer en högkvalitativ IP-revision vid varje iteration
Kundcitat
”Renesas minnes-IP stöder ett brett spektrum av driftsförhållanden. För att snabbt och heltäckande säkerställa tillförlitligheten hos dessa minnes-IP-adresser har vi använt Solido IP Validation Suite, som enkelt kan anpassas för att möta våra krav. Våra anpassade regler har bidragit till att förbättra kvaliteten på våra minnes-IP-adresser.”
Renesas Shuji Katayama
”Solido IP Validation Suite ger en omfattande QA-lösning. Den har robusta tvärvisningskontrollfunktioner som förenklar och förbättrar QA-effektiviteten, och är mycket användarvänlig och anpassningsbar. Solido IP Validation Suite levererar den noggrannhet som krävs för biblioteksleveranser och anpassningsbarhet för att möta våra skräddarsydda behov.”
Ming Fatt Yee, Maxlinjär
”Med en omfattande uppsättning produktionsbeprövade valideringskontroller har Solido IP Validation Suite gjort det möjligt för våra QA-team att uppnå en högre täckningsnivå samtidigt som våra utvecklingsteam kan göra mer på kortare tid. Lösningen är nu en integrerad del av vår QA-metodik, vilket gör det möjligt för oss att leverera differentierade slutprodukter med tillförsikt och smidighet.”
Amr Shehata, Mixel
”Solido Crosscheck säkerställer full täckning och konsistens mellan IP-vyer genom att utnyttja en omfattande och anpassningsbar uppsättning IP-valideringskontroller för produktion. Solido IP Validation Suite är en integrerad del av Rivos IP QA-metodik och gör det möjligt för oss att säkerställa att IP-problem upptäcks tidigt och att den slutliga designen uppfyller de högsta QA-mätvärdena.”
Hema Ramamurthy, Rivos
” Antagandet av Solido IP Validation Suite har gjort det möjligt för oss att påskynda vår IP QA-process avsevärt. Med den här lösningen har vi tillgång till ett helt IP QA-ramverk som täcker valideringskontroller över ett brett spektrum av designvyer, allt i ett automatiserat och anpassningsbart flöde. Som leverantör av avancerad halvledarminneteknologi är det viktigt att uppnå kvalitetssäkring av våra leveranser med kortare leveranstid när vi lanserar nya Weebit ReRAM IP-moduler på marknaden.”
Ilan Sever, Weebit Nano