Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

ÖVERSIKT

Solido Characterization Suite

En uppsättning AI-drivna bibliotekskarakteriseringsverktyg som levererar snabba lösningar med kompromisslös noggrannhet. Effektivisera karakteriseringsflöden genom robust verifiering, vägledning för IP-val och minskar körtiden avsevärt samtidigt som du säkerställer produktionsnoggranna modeller och statistiska data.

Bild av ams solido suite
Viktiga funktioner

Solido Characterization Suite

Solido Characterization Suite fungerar med alla befintliga karakteriseringslösningar för standardceller, iOS, minnen och anpassade celler och stöder alla.lib-datatyper, inklusive timing, ström, brus och variation, och stöder alla.lib-datastrukturer som NLDM, CCS, LVF och Moments.

Solido Analytics

  • Omfattande .lib-verifiering i timmar istället för veckor
  • Hittar problem som inte kan upptäckas av traditionella kontroller
  • Stöder hundratals standardkontroller och anpassade kontroller
  • Jämför alla biblioteksmätvärden och sammanfattar information för användaren
  • Stöder anpassade diagram med användardefinierade funktioner och variabler
lagergrafik

Solido Generator

  • Använder AI för att påskynda karakterisering
  • Producerar nya PVTs .libs på några minuter, 100x+ snabbare än SPICE
  • Fungerar med.libs som indata; behöver inte SPICE-simulering eller karaktäriseringskalibrering
  • 2x+ speedup för karakterisering över alla PVT:er
lagergrafik

Solido Library Profiler

  • Informerat biblioteksval baserat på PPA-krav
  • Smart automatisk justering av.lib-data mellan bibliotek
  • PPA-analys av bibliotek med interpolering, diagram och rapporter
Närbild av ett elektroniskt chip monterat på ett blått kretskort.

Solido Characterizer

  • Solidos avancerade statistiska tekniker levererar effektiv och exakt LVF
  • AI i slingan för acceleration över PVT:er
  • Optimerad med Solido Simulation Suite-teknik
  • Direkt integration med Solido Analytics för strömlinjeformad kvalitetssäkring
Närbild av ett datorchip med invecklade kretsmönster på en blå bakgrund.

Solido-karakterisering Generativ AI

  • GUI-assistent: Accelererar designcykler genom att tillhandahålla verktygsspecifik vägledning och fellösning vid behov
  • Logganalysator: Identifierar fel och rekommenderar korrigeringar genom att analysera loggfiler och hämta relevant dokumentation
  • Regelgenerering: Genererar anpassade regler för validering och analys i .lib-metadata, uppslagstabeller (timing, effekt, vågform, LVF) och över hörn
Ett paket chips med en blå och vit etikett.

Solido Characterization Suite

  • Massiv hastighet i bibliotekskaraktärisering och verifiering
  • Bibliotek av bättre kvalitet, förbättrad effekt, prestanda och yta
  • Stöder standardceller, iOS, minnen och anpassade celler
  • Fungerar med alla karakteriseringsverktyg och flöden
  • Fungerar på alla.lib-datatyper: timing, ström, brus och variation
sidovy av chip ombord med grön bakgrund

Solido Characterization Suite Utvalda Resurser

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000