Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Questa One Verification IQ

Varför använda Testplan Author?

Testplan Authors samarbetsfunktioner möjliggör omfattande skapande, hantering och underhåll av testplan. Den integreras med Questa, kravverktyg och säkerhetsstandarder, vilket driver verifiering för efterlevnad. Förbättra processer samtidigt som spårbarhet och synlighet tillhandahålls för att påskynda stängningen.

Testplan återanvändning

Testplan Author möjliggör effektiv övergång från befintliga testplanmetoder genom att direkt importera Questa-testplaner från kalkylblad eller UCDB, vilket bevarar teamets etablerade processer och investeringar.

Verifieringsspårbarhet

Testplan Author tillhandahåller verifieringsspårbarhet som kopplar krav till tester och täckningsmått för tydlig synlighet. Det automatiserar stängningsmått, förbättrar dokumentationen och ansvarsskyldigheten inom verifieringsprocessen.

spårbarhet för efterlevnad

Att använda Testplan Author för spårbarhet för efterlevnad ger säkerhetsartefakter för DO-254 och ISO 26262. Det förbättrar spårbarheten, förbättrar effektiviteten och förenklar revisioner genom att tillhandahålla organiserad dokumentation för efterlevnad.

Designspårbarhet

Att använda Testplan Author för spårbarhet för implementering kopplar designkod till krav, vilket ger efterlevnad. Förbättrar verifieringsnoggrannheten, effektiviserar hanteringen och säkerställer grundliga bedömningar under hela processen.

Kravsstyrda

Genom att använda Testplan Author för kravstyrd verifiering anpassas verifieringen till behoven, vilket förbättrar organisationen och spårbarheten. Det effektiviserar avslutningsprocessen och förbättrar den övergripande verifieringseffektiviteten och efterlevnaden.

Planstyrd

Att använda Testplan Author för planstyrd verifiering förbättrar strukturen, synligheten och spårbarheten i verifieringsplaneringen, vilket säkerställer effektiv hantering av verifieringsprocesser och efterlevnad av krav.

Questa One Verification IQ

Testplan Författare

Testplan Author fångar tillsammans testplaner för att vägleda verifieringsprocesser. Integrerad med alla Questa VIQ-applikationer stöder den täckning från flera motorer och använder livscykelhantering via verktyg som Siemens Polarion. Genom att använda Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) är data tillgängliga över domäner, vilket ger spårbarhet från krav till verifiering.

mjukvara gränssnitt som visar skapande av testplan med flödesschemaliknande element och sidopanelmeny

Fördjupa din kunskap om den här verifieringen iq

Supportcenter

siemens eda erbjuder omfattande kundsupport för den här verifieringen iq och alla våra produkter.

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

För att hjälpa till med förståelsen av avancerad funktionell verifieringsteknik och hur man tillämpar dem mest effektivt, besök vår blogg för insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel.