Varför använda Coverage Analyzer?
Coverage Analyzer ger samarbetsstängning av täckning, powered by analytics. Förbättra teamsamarbetet, hantera uteslutningar effektivt och förbättra förståelsen för kod, funktion och testtäckning. Avancerade funktioner som maskininlärning påskyndar stängningen, effektiviserar granskning och granskning.
Enhetlig täckning
Coverage Analyzer integreras tätt med alla Siemens-verifieringsmotorer och kombinerar täckning från simulering, emulering, statiska och formella verktyg. Att stödja UCDB möjliggör en enkel övergång från befintliga verktyg och flöden.
Analytisk navigering
Coverage Analyzer's analytiska navigerings- och visualiseringsfunktioner påskyndar förståelsen av täckningsmodeller. Värmekartor, distributionsgrafer och nätverksvisualiseringar ger insikter för att snabbt identifiera och åtgärda täckningsluckor.
Uteslutningshantering
Coverage Analyzer's kollaborativa uteslutningshantering ger dynamisk visualisering för att hålla hela teamet uppdaterat om ändringar, påskynda processen och möjliggöra teambaserad granskning och granskning av täckningsmodellen.
Teamkommunikation
Coverage Analyzer's teambaserade funktioner, integrerade aviseringar och delad analys förbättrar kommunikationen snabbare stängning. Detta gör det möjligt för teammedlemmar att snabbt samarbeta, granska och bidra till avslutningsmålet.
Mönsteranalys
Coverage Analyzer's oövervakade maskininlärning identifierar vanliga uttryck som är svåra att upptäcka och visualiserar uttrycksträd. Detta gör det möjligt för team att snabbt utesluta eller analysera underuttryck för att påskynda stängning av komplex logik.
Hålanalys
Coverage Analyzer's tvärhålsanalys använder maskininlärning för att identifiera de värsta täckningsluckorna, vilket gör att team snabbt kan fokusera sina ansträngningar på de mest kritiska områdena för att påskynda funktionell täckning.
Täckningsanalysator
Coverage Analyzer påskyndar stängning av täckning genom att använda analys och samarbete. Genom att tillämpa analys på samarbetsvisualiseringar ger den teambaserade insikter om täckning över flera dimensioner, med hjälp av värmekartor, distributionsgrafer och nätverksgrafer. Kunderna rapporterar 3—5 gånger snabbare stängning med Coverage Analyzer jämfört med traditionella strukturbaserade verktyg.
Relaterade produkter
Fördjupa din kunskap om den här verifieringen iq
Supportcenter
siemens eda erbjuder omfattande kundsupport för den här verifieringen iq och alla våra produkter.
Verifieringsakademin
Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.
Verifiering Horizons blogg
För att hjälpa till med förståelsen av avancerad funktionell verifieringsteknik och hur man tillämpar dem mest effektivt, besök vår blogg för insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel.