Varför Avery VICS?
Utöka verifierings-IP uppåt till samsimulering av firmware och programvara. Öka förtroendet genom att möjliggöra samutveckling.
Samsimulering på systemnivå inkluderar:
- Komplett systemnivåsimulering av faktiska Linux-värd OS/SW och SoC HW RTL och inbäddad SW/FW
- Samsimulering av virtuell plattform överbryggar virtuell plattform (värd, inbäddad) och SoC RTL-design
- Stöd för QEMU och Arm Fast modellbaserade virtuella plattformslösningar
- Sömlös övergång från simulering VIP-baserad verifiering till fullständiga virtuella plattformar
- Utnyttja befintliga SV/UVM-testbänkar och VIP för felsökningsfunktioner
- Stöd för HW-SW co-felsökning, samverifiering
Samsimuleringar
Averys virtuella CXL-plattform och VIP-samsimulering hjälpte till att minska vår valideringstid eftersom vi kunde utföra omfattande pre-silikonverifiering på vår Leo Memory Connectivity Platform som stöder CXL 2.0- och 1.1-teknologier, och vi är redo för verklig implementering. Vi ser fram emot att använda ett liknande tillvägagångssätt när vi utvecklar nästa generations CXL-design.
Redo att prata med någon idag?
Vi står redo att svara på dina frågor.
Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000
Läs mer
Verifieringsakademin
Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.
Verifiering Horizons blogg
Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.
Verifieringshorisonter
Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.