Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Avery Verification IP för PCIe?

Avery PCI Express (PCIe) VIP tillhandahåller en omfattande verifieringslösning med en avancerad UVM-miljö som innehåller begränsad slumpmässig trafikgenerering, robusta TL/DLL/PHY-lagerkontroller och felinjektion, protokollkontroller och täckning, funktionell täckning, protokollanalysatorliknande funktioner för felsökning och prestandaanalysmätvärden.

Med de avancerade funktionerna i Avery VIP kan ingenjörer arbeta mer effektivt, utveckla mer komplexa tester och arbeta med mer komplexa topologier, till exempel bifurkation. Averys efterlevnadstestsviter erbjuder effektiv kärna genom tester på chip-nivå, inklusive de som används i efterlevnadsverkstäder samt utökade tester som utvecklats av Avery för att täcka specifikationsfunktionerna.

Titta på webbseminariet

Leveranser

  • PCIe Gen1-6 RC/EP med dubbla lägen, retimer och PIPE PHY och BFM för PCIe PHY-drivrutiner som tillval
  • Compliance-testsviter
  • Användarhandbok

Northwest Logic använder PCI-Xactor VIP inklusive efterlevnadstester för att fullständigt verifiera NWL-familjen av PCI Express-kärnor. Avery gör det möjligt för NWL att få en hög testtäckningsnivå med en rimlig ansträngning. Avery är mycket lyhörd för NWL: s behov, håller VIP uppdaterad mot PCIe-standarden, och har tillhandahållit tjänster för att hjälpa NWL att påskynda sina verifieringsansträngningar.
Dällenbach, Brian, Senior Director, Rambus Controller-grupp

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Mejla oss

Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.