Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Avery Verification IP för DDR-minne?

Säkerställ omfattande verifiering och protokoll- och tidsöverensstämmelse. DDR-minne VIP-portfölj är en omfattande portfölj av minnes-VIP-lösningar för DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, som används av system-on-chip (SoC) och minnesstyrenhetsdesigners som använder externa SDRAM- och DIMM-minneskomponenter och DFI-PHY-utvecklare.

DDR VIP implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och efterlevnadstestsviter som använder en verkligt flexibel och öppen arkitektur baserad på en 100% inbyggd SystemVerilog- och UVM-implementering.

Leveranser

  • PCIe Gen1-6 RC/EP med dubbla lägen, retimer och PIPE PHY och BFM för PCIe PHY-drivrutiner som tillval
  • Compliance-testsviter
  • Användarhandbok

Northwest Logic använder PCI-Xactor VIP inklusive efterlevnadstester för att fullständigt verifiera NWL-familjen av PCI Express-kärnor. Avery gör det möjligt för NWL att få en hög testtäckningsnivå med en rimlig ansträngning. Avery är mycket lyhörd för NWL: s behov, håller VIP uppdaterad mot PCIe-standarden, och har tillhandahållit tjänster för att hjälpa NWL att påskynda sina verifieringsansträngningar.
Dällenbach, Brian, Senior Director, Rambus Controller-grupp

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.