Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför avery verifiering ip för fordon?

Avery VIP for Automotive är en komplett lösning för att verifiera Automotive (CAN, LIN, FlexRay) baserade IP- och SoC-produkter som använder dessa protokoll.

avery verifiering ip för CAN XL, FD och CAN 2.0

En omfattande VIP-lösningsportfölj för CAN XL, CAN FD och CAN 2.0 som används av SoC- och IP-designers för att säkerställa omfattande verifiering, protokoll och tidefterlevnad. CAN-Xactor implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och testsviter för efterlevnad i 100% native SystemVerilog och UVM.

Leveranser

  • CAN-nod BFM
  • testsvit för efterlevnad
  • Användarhandbok

avery verifiering ip för LIN

LIN-xactor är en omfattande VIP-lösning för LIN-standarden som används av SoC- och IP-designers för att säkerställa omfattande verifiering och protokoll- och tidefterlevnad. LIN-Xactor implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och testsviter för efterlevnad i 100% native SystemVerilog och UVM.

Leveranser

  • LINE BFM
  • testsvit för efterlevnad
  • Användarhandbok

avery verifiering ip för FlexRay

En omfattande VIP-lösning för flera versioner av FlexRay-standarden som används av SoC- och IP-designers för att säkerställa omfattande verifiering och protokoll- och tidefterlevnad. FlexRay-Xactor implementerar en komplett uppsättning modeller, protokollkontroller och testsviter för efterlevnad i 100% native SystemVerilog och UVM.

Leveranser

  • Flexray BFM
  • testsvit för efterlevnad
  • Användarhandbok

Vi är glada över att arbeta med Avery för att hjälpa fordonsingenjörer att utveckla säkra system snabbare genom branschens första integrerade CAN FD mjuka IP-kärna och VIP-paket.
Nikos Zervas, verkställande direktör, CAST

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Mejla oss

Kontakta vårt säljteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Läs mer

Verifieringsakademin

Verification Academy tillhandahåller de färdigheter som krävs för att mogna en organisations funktionella verifieringsprocessfunktioner, vilket ger en metodologisk bro mellan värdeförslag på hög nivå och detaljerna på låg nivå.

Verifiering Horizons blogg

Insikt och uppdateringar om koncept, värderingar, standarder, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.

Verifieringshorisonter

Publikationen Verification Horizons ger begrepp, värden, metoder och exempel för att hjälpa till med förståelsen av vad avancerad funktionell verifieringsteknik kan göra och hur man mest effektivt tillämpar dem.